Super aluminium geleidegoot

Voor algemene toepassingen: Eenvoudige en kosteneffectieve basisontwerp evenals uitvoering voor complexe technische toepassingen

  • Zeer eenvoudige, modulaire montage
  • Corrosiebestendig, zeewaterbestendig aluminium profiel
  • Slijtageverminderend: glijstrips beschermen tegen slijtage aan de zijkanten
  • Geleidbaarheid volgens DIN EN 61537 - standaard
  • Enorm assortiment: aluminium profiel (standaard: 2m sectie)
  • Voor zware toepassingen: zware bodemklem
Aantal producten: 0
Helaas zijn er momenteel geen producten beschikbaar in deze categorie. Heeft u hulp nodig of een oplossing op maat? De igus® LiveChat helpt u onmiddellijk verder! Of stuur ons een bericht!

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Ronald van Drie
Ronald van Drie

igus-icon-phone+31 (0)346 353 932

Overleg en levering

Persoonlijk
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur
Online
Chat-service
Maandag t/m donderdag: 8.00 - 18.00
Vrijdag: 8u - 17u
WhatsApp-service
Maandag tot vrijdag: 8u tot 16u