Geleidegoot

Geleidegoot wordt gebruikt voor lange reizen. Ze ondersteunen de soepele wrijvingsarme werking van de kabelrupsen en energiebuizen. Type trog: Wij bieden geleidingsgoten van corrosievrij aluminium, staal of roestvrij staal. Levering details: De goten worden geleverd in secties van 2 m. De De zijdelen van de goot kunnen met de basis worden verbonden door schroeven, lassen of een speciale igus® installatieset. De vastpuntmodule voor de geleidegoot is een snelle oplossing voor het monteren van het stationaire uiteinde van een kabelrups met een KMA aansluitelement. Met deze module is een eenvoudige bevestiging van de kabelrups met kunststof-metalen aansluitelement (KMA) op de geleidegoot mogelijk, zonder boren.

Aantal producten: 0
Helaas zijn er momenteel geen producten beschikbaar in deze categorie. Heeft u hulp nodig of een oplossing op maat? De igus® LiveChat helpt u onmiddellijk verder! Of stuur ons een bericht!

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop