Bar stock sheets

Sheets from the iglidur semi-finished products range can be ordered in sizes of 1000 x 1000 mm, 1000 x 500 mm, 500 x 500 mm and 500 x 250 mm, in various thicknesses (2–6 mm). iglidur semi-finished plastic sheets are used in sectors such as medical technology and the food and packaging industries.

Aantal producten: 0
Helaas zijn er momenteel geen producten beschikbaar in deze categorie. Heeft u hulp nodig of een oplossing op maat? De igus® LiveChat helpt u onmiddellijk verder! Of stuur ons een bericht!

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Roy Snellens
Roy Snellens

igus-icon-phone+31 (0)346 353 932

Overleg en levering

Persoonlijk
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur
Online
Chat-service
Maandag t/m donderdag: 8.00 - 18.00
Vrijdag: 8u - 17u
WhatsApp-service
Maandag tot vrijdag: 8u tot 16u