Profibus kabel voor bewegende toepassingen

Transporteer data betrouwbaar met PROFIBUS kabels

PROFIBUS (Process Field Bus) is een algemeen gebruikt veldbus-systeem in de automatiseringstechniek, dat in 1987 in Duitsland werd geïntroduceerd door een netwerk van 21 bedrijven en instituten. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen PROFIBUS DP (decentralised peripherals (gedecentraliseerde randapparatuur) en PROFIBUS PA (ProcesAutomatisering). De oorspronkelijke variant PROFIBUS FMS (Fieldbus Message Specification) maakt niet langer deel uit van de internationale fieldbus standaard, omdat deze in 1993 werd vervangen door PROFIBUS DP.
 
In de productie-industrie, wordt PROFIBUS DP gebruikt voor snelle communicatie tussen besturingssystemen en sensoren, evenals actuatoren met datasnelheden tot wel 12 Mbps. Met 43,8 miljoen apparaten wereldwijd, is PROFIBUS het meest gebruikte fieldbus systeem in de productie- en procesindustrieën. Omdat er steeds hogere overdrachtsnelheden nodig zijn in de productie-industrie, introduceerde PROFINET een bussysteem gebaseerd op een industrieel Ethernet, als een geavanceerde ontwikkeling. PROFINET kan worden beschouwd als de opvolger van PROFIBUS en zal deze in toenemende mate vervangen in de komende jaren. Schakel nu hier over naar PROFINET!
Profibus-toepassingsgebieden PROFIBUS wordt voornamelijk gebruikt in de productie- en procesindustrie. Echter, er zijn hier verschillende toepassingsgebieden voor de PROFIBUS-kabel. Vaak worden de kabels permanent in de machines en apparatuur gelegd, zodat kabels met een massieve ader of een flexibele ader van 7 strengen gekozen kunnen worden.
 
Voor toepassingen in de kabelrups, die in de volksmond ook wel energietoevoersysteem wordt genoemd, is het echter noodzakelijk om PROFIBUS-kabels met flexibele draden te gebruiken. Bovendien is een kabelstructuur nodig die is afgestemd op de beweging in de kabelrups nodig om over de jaren heen een veilige datatransmissie te garanderen. Daarom zijn chainflex-kabels een gevestigde standaard geworden in apparatuur en machines zoals robots, verpakkingsmachines, productiemachines en bewerkingsmachines.
 
Kabels voor PROFIBUS-toepassingen van igus igus biedt een groot aantal PROFIBUS-kabels aan. Een totaal van 11 verschillende PROFIBUS kabeltypen uit 8 verschillende kabelprogramma's zijn beschikbaar voor verschillende toepassingen. Alle chainflex-kabels zijn ontwikkeld voor permanente beweging in de kabelrups. Afhankelijk van uw wensen kunt u kiezen uit verschillende PVC, PUR en TPE buitenmantels. De verschillende buskabel-series bieden verschillende prestatieniveaus, zodat de juiste kabel gekozen kan worden teneinde langste levensduur te bereiken.
 Voor alle chainflex-kabels gelden dezelfde kwaliteitsstandaarden. Het maakt niet uit of het een voordelige kabel uit de CF888-serie is of een kabel voor de hoogste eisen en de kleinste buigradii zoals het geval is bij de CFBUS.LB-serie. Daarom geeft igus B.V. een werkingsgarantie van 36 maanden op alle chainflex kabels met een levensduur van maximaal 10 miljoen dubbele slagen.

Overdrachtslengten Het onderwerp van de maximale overdrachtslengte van buskabels wordt vaak onderschat. Over het algemeen moet men voorzichtig zijn, omdat de maximale kabellengte sterk kan verschillen, afhankelijk van het type kabel. Een kabel voor vaste installatie heeft altijd een lagere demping dan flexibele kabels, die zijn ontworpen voor permanente beweging. Het gevolg is dat de transmissielengte korter is dan bij een kabel voor vaste installatie.
 
Afhankelijk van het kabelbereik zijn chainflex PROFIBUS-kabels mechanisch ontworpen voor trajecten tot 400 m of meer, maar de datasnelheid van het bussysteem neemt af met toenemende kabellengtes. Onze ervaring leert dat met PROFIBUS een kabellengte van tot wel 70 meter mogelijk is tussen twee repeaters. Echter, deze lengte kan variëren, afhankelijk van de omgevingscondities en toepassingsvereisten.
 
Verkocht per meter of geconfectioneerd chainflex PROFIBUS-kabels kunnen standaard per meter worden besteld op een haspel of kabelringen, vanaf een bestellengte van 1 m zonder snijkosten of toeslagen voor minimale hoeveelheden. Daarnaast biedt igus deze kabels als geconfectioneerde readycable. Elke chainflex PROFIBUS kabel kan vanaf één stuks worden besteld als geconfectioneerde kabel in een gewenste lengte. In de readycable webshop kunt u kiezen tussen verschillende kabels en connectoren. Een filterfunctie helpt bij het selecteren van het juiste type.

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Verzending en advies

Persoonlijk:

Maandag t/m vrijdag van 7.00 uur - 20.00 uur.
Op zaterdagen van 8.00 uur tot - 12.00 uur.

Online:

24h


The termen "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" en "yes" zijn wettelijk beschermde handelsmerken van igus® GmbH/Keulen in de Bondsrepubliek Duitsland en, indien van toepassing, in sommige andere landen. Dit is een niet-uitputtende lijst van handelsmerken (bijv. lopende handelsmerkaanvragen of geregistreerde handelsmerken) van igus GmbH of gelieerde ondernemingen van igus in Duitsland, de Europese Unie, de VS en/of andere landen of rechtsgebieden.

igus® GmbH benadrukt dat het geen producten verkoopt van de bedrijven Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber en alle andere drive-fabrikanten die worden genoemd op deze website. De producten die worden aangeboden door igus® zijn die van igus® B.V.