Motorkabel voor kabelrupsen


Een motor wordt gevoed met energie via een motorkabel welke aders bevat – drie zwarte aders voor de fasen L1, L2 en L3 en een groen/gele massa-ader. Tegenwoordig zijn spoelwikkelingen in de motor meestal onderling aangesloten om een ster of driehoek te vormen. Zodoende is het aantal aders beperkt tot vier. Afhankelijk van de kabeleisen met betrekking tot interferentie of omgevingsgevoeligheid kan een kabel met of zonder afscherming worden gekozen. En de kabel wordt natuurlijk geproduceerd in een variëteit aan mantelkwaliteiten en mechanische klassen.
Koop motorkabels

CF35, verklaring

Waarom motorkabels?

Als een vakman motorvermogens noemt, bedoelt hij over het algemeen niet alleen de voeding voor een motor. Een vieraderige kabel kan dat doen. Hij praat over het verbinden van een frequentieomvormer met de motor. De vereiste hiervoor is dat de aderisolatie voldoet aan de 600/1000 V spanningsniveaus. Dit is noodzakelijk omdat de frequentieomvormer het principe van pulsbreedtemodulatie gebruikt om de frequentie te regelen en daarmee het motortoerental. Dit leidt tot spanningspieken, welke de isolatie aan moet kunnen. Daarom heeft een motorvermogen een hogere spanningsklasse dan een stuurkabel.

Enkelader versus multi-ader

Multi-ader versus enkelader

Het is nu mogelijk om kabels te ontwerpen met enkele aders, speciaal voor grote aandrijvingen. De oplossing biedt verschillende voordelen over de klassieke vieraderige versies. Het belangrijkste is waarschijnlijk de veel lagere prijs die kan worden geboden dankzij een ander, kosteneffectief productieproces. De enkeladerige oplossing is ook robuuster en daarmee geschikt voor de kleine installatieruimte die beschikbaar is in kabelrupsen en toch een lange levensduur biedt. Dit is met name merkbaar bij lange rijwegen. Aansluiten op de motor is gemakkelijker met dunnere enkeladerige kabels, maar ze hebben speciale bevestiging nodig. Wij hebben heel veel ervaring met dit soort uitdaging, dus hebben altijd de producten op voorraad die nodig zijn voor een oplossing.

TPE voordelen qua slijtage, koude en levensduur

De meerderheid van onze motorkabels zijn voorzien van buitenmantels gemaakt van het TPE hoogwaardige materiaal, welke bijzonder geschikt is voor toepassingen in extreme temperatuurbereiken. Het temperatuurbereik voor TPE motorkabels is gedefinieerd als -35°C tot +90°C in kabelrupsen. Dit betekent dat toepassingen in diepvries-zones of zeer warme omstandigheden precies goed zijn voor dit materiaal. TPE heeft een ander kenmerk –  een extreem hoge schuurbestendigheid. Een directe vergelijking van TPE met PVC en PUR laat zien dat de eerste een beter abrasiegedrag kent, waardoor het bijzonder geschikt is voor een zeer lange levensduur in high-end toepassingen.

HD scheepskraan

Motorkabels in kraansystemen

igus rust al vele jaren kraansystemen uit met kabelrupsen. Wereldwijd zijn er meer dan 10.000 kraansystemen al jaren in continu bedrijf. Kabels en kabelrupsen doorstaan de zwaarste omstandigheden, van -40°C in de Siberische winter tot 50°C in de haven van Dubai. Een kabelstoring is ondenkbaar in een kraan en trolley-aandrijvingen. De vereisen de grootst mogelijke betrouwbaarheid. Daarom worden individuele aders van de CF330.D of CF340 serie gebruikt om de hijsinrichting te voeden met nominale aderdwarsdoorsneden van tot wel 185 mm. Dit kan worden gezien als de ontwikkeling in de richting van een standaard. Daarom bespreken we graag de volgende keer dat u een toepassing plant met grote dwarsdoorsneden, een concept met enkele aders waarbij een gevlochten geleider van hoge kwaliteit wordt gebruikt.

De juiste nog niet gevonden?


Kent u onze online tools al?

Zoek en kies eenvoudig een geschikt type, bereken de levensduur en bestel deze online
 
Productwijzer

Productwijzer

Snel naar precies de juiste kabel
 Levensduurcalculator

Levensduurcalculator

Bereken de levensduur van elke chainflex kabel
Kopercorrectie-calculator

Kopercorrectie-calculator

Bereken de huidige kopertoeslag
chainflex configuratoren

Configurator voor speciale kabels

Configureer uw individuele kabel in slechts drie minuten

kabelrups

Bent u nog op zoek naar een kabelrups voor uw kabel?

readychain

... of alles al geconfectioneerd?



Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Verzending en advies

Persoonlijk:

Maandag t/m vrijdag van 7.00 uur - 20.00 uur.
Op zaterdagen van 8.00 uur tot - 12.00 uur.

Online:

24h


The termen "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" en "yes" zijn wettelijk beschermde handelsmerken van igus® GmbH/Keulen in de Bondsrepubliek Duitsland en, indien van toepassing, in sommige andere landen. Dit is een niet-uitputtende lijst van handelsmerken (bijv. lopende handelsmerkaanvragen of geregistreerde handelsmerken) van igus GmbH of gelieerde ondernemingen van igus in Duitsland, de Europese Unie, de VS en/of andere landen of rechtsgebieden.

igus® GmbH benadrukt dat het geen producten verkoopt van de bedrijven Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber en alle andere drive-fabrikanten die worden genoemd op deze website. De producten die worden aangeboden door igus® zijn die van igus® B.V.