Digitalisering en data-uitwisseling zijn onmisbaar geworden in de moderne productie. Met slechts één aderpaar in de Single Pair Ethernet kabel (SPE), biedt igus u de mogelijkheid van een gegarandeerde toekomstige data-uitwisseling. Overdrachtssnelheden tot 1 GBit/s zijn eenvoudig mogelijk en de minimalisering van de kabel tot slechts één aderpaar biedt u nog meer voordelen. U kunt de 25% dunnere kabel in vergelijking met de CAT5e-kabel (CFBUS.PUR.045) gebruiken in een beperkte installatieruimte. Het bespaart veel ruimte, wat een grote invloed heeft op de dynamische bewegingssequenties in de machine.
De nieuw ontwikkelde plug-in connectoren van industriële kwaliteit van Yamaichi en Weidmüller bieden een uitstekende afscherming en verminderen zo elektromagnetische interferentie (EMC). Het bedrijf igus biedt een chainflex-type aan met een zeer slijtvaste en kerfbestendige PUR-buitenmantel, die per meter wordt verkocht. Alle aansluitklare Single Pair Ethernet kabels (SPE) zijn 100% getest door igus en zorgen zo voor een veilige en betrouwbare datacommunicatie.
Artikelnr. | Buitenmantelmateriaal | Uitwendige diameter (d) in mm | Kabelstructuur | Buigradii | Prijs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT9471001 | PUR | 5,5 | (2x0,15)C | 48,38 EUR | |||
CAT9471002 | PUR | 5,5 | (2x0,15)C | 30,85 EUR | |||
CAT9471003 | PUR | 5,5 | (2x0,15)C | 32,85 EUR |
Maandag t/m vrijdag van 7.00 uur - 20.00 uur.Op zaterdagen van 8.00 uur tot - 12.00 uur.
24h