SCARA kabeloplossing

Energietoevoer met lange levensduur op SCARA Robot

Om via beschermslangen gevoerde kabels veilig te geleiden, heeft igus de e-rib ontwikkeld. In combinatie met de versterkingen aan beide uiteinden en de bogen van de beschermslang alsmede draaidoorvoeren, is deze oplossing ideaal geschikt voor Highspeed Scara toepassingen.
 
De e-rib vult de voegen van de beschermslang met ribben en stabiliseert deze, zodat deze zich slechts in één richting kan bewegen. Door de geleidingselementen op de zijkanten heeft de beschermslang een vrijdragende lengte. Bij een retrofit maakt de e-rib een "upgrade" mogelijk van bestaande toepassingen met slechts enkele handgrepen. E-rib is onafhankelijk van de slangfabrikant. Om te beginnen bieden wij deze oplossing aan in de nominale diameter 29 mm.
Scara

Configureer SCARA robots snel en gemakkelijk

Scara Selecteer uw SCARA robot middels het vervolgkeuzemenu of de snelzoekfunctie.
Scara Stel vervolgens het vastpunt in voor uw toepassing.
Scara We sturen u een exploded view en een onderdelenlijst waarvan u direct kunt bestellen, of u kunt gewoon een offerte aanvragen.

Augmented reality voor SCARA kabeloplossing

Maak gebruik van augmented reality-mogelijkheden en projecteer de EPSON T3 402S SCARA-robot op zijn toekomstige productielocatie met de SCARA-kabeloplossing of gewoon op kantoor om de planning nog realistischer te maken. 

Scan gewoon de QR-code en gebruik het 3D-model en het augmented reality (AR)-model met een tablet of smartphone. 
Start de AR desktopversie
Augmented reality SCARA kabeloplossing Scan de QR-code en probeer het zelf

Uitgelegd in minder dan 30 seconden

Matthias Meyer introduceert de Scara Cable Solution

  • De energiegeleiding voor Scara robots
  • Individueel aanpasbaar voor verschillende Scara modellen
  • Omvat de energiegeleiding van de as 1 tot de kogelrolspindel
  • Momenteel is de nominale diameter van de Scara Cable Solution (inwendig) met 29 mm verkrijgbaar
  • De nominale diameters 23 mm en 36 mm zijn in de planning
  • Levering van reserve-onderdelen is door de bestelmogelijkheid van afzonderlijke delen gegarandeerd
Scara kabeloplossing webshop
Verbeter de techniek

Verbeter de techniek

  • Modulair systeem, eenvoudig naderhand te monteren
  • geconfectioneerd verkrijgbaar
  • Individueel ontwerp voor snelle aanpassing aan verschillende SCARA modellen
  • Veilige geleiding van kabels en slangen
Kosten verlagen

Kosten verlagen

  • Eenvoudig onderhoud
  • Goede bedrijfsprestaties
  • Alle componenten kunnen afzonderlijk worden vervangen
  • Reductie van stilstandstijden
Bewijs

Bewijs

  • Sinds 2016 draaien 50 EPSON SCARA robots continu bij een Duitse autofabrikant
  • Van 20-08 tot 01-03-2021 werden meer dan 2.500.000 testcycli in het igus® testlaboratorium uitgevoerd
     
Duurzaamheid

Duurzaamheid

  • Laat uw e-rib recyclen als
    onderdeel van het igus Chainge recyclingprogramma aan het einde van zijn levensduur. Ongeacht de fabrikant van de kabelrups. U ontvangt een voucher voor: Chainge recyclingprogramma

Wat zit er achter de Scara Cable Solution?

Ribbelbuis dynamisch versterkt

De versterking voor bestaande beschermslangsystemen. De e-rib wordt op de beschermslang geclipt. De maten zijn onafhankelijk van de slangfabrikant. De e-rib stabiliseert de beschermslang dusdanig, dat deze zich nog slechts in één richting kan bewegen. Door de geleidingselementen op de zijkanten heeft de beschermslang door de e-rib een vrijdragende lengte.
Voor de Scara robots bieden wij om te beginnen de nominale diameter 29 aan. 
 

e-rib_1

Scara Cable Solution in het igus testlaboratorium

Deze video, opgenomen in het igus® testlaboratorium, laat zien hoe de SCARA-kabeloplossing werkt.
De uiteinden van de SCARA, gemonteerd op kogellagers, zorgen voor een onbelemmerde draaiverbinding van de geribbelde beschermslang. De e-rib in combinatie met de beschermslang zorgen voor stabiliteit zodat de beschermslang niet knikt door de beweging. 

Installatie van de SCARA-kabeloplossing

In deze video kunt u de componenten zien als u alle drie de componenten van de SCARA-kabeloplossing kiest. De installatie van de onderdelen duurt slechts enkele minuten en gebeurt met minimaal gebruik van gereedschap. 

In de webshop vindt u alle producten die in de video worden getoond:
​​​​​​​Kogelschroefaansluiting
Vastpuntaansluiting (draaiend of vergrendelend)
Verbindingsstuk
Webshop voor SCARA-kabeloplossing

Artikelnummer-opbouw bij voorbeeld
SCARA EPSON G6 553s

De SCARA kabeloplossing bestaat uit drie elementen die passen bij of aangepast zijn aan de SCARA-robot in kwestie. 

1: Meenemer bevestiging (recht): TR.SCS.29.01.20.94.01.0

2: Meenemer bevestiging (haaks): TR.SCS.29.01.20.94.02.0

3: Vastpunt: TR.SCS.29.02.40.01.0

4: Geribbelde beschermslang met e-rib: TR.SCS.29.LLLL.0
Scara Cable Solution eindstukken en slang

SCARA kabeloplossing rechte bevestiging aan de kogelomloop

Artikel Nr. 1 Geschikt voor
Verzendklaar in 3-4 werkdagen TR.SCS.29.01.16.48.01.0 153,78 EUR Voeg toe aan winkelmandje
Verzendklaar in 3-4 werkdagen TR.SCS.29.01.16.97.01.0 186,36 EUR Voeg toe aan winkelmandje
Verzendklaar in 3-4 werkdagen TR.SCS.29.01.20.40.01.0 160,57 EUR Voeg toe aan winkelmandje
Verzendklaar in 3-4 werkdagen TR.SCS.29.01.20.94.01.0 178,66 EUR Voeg toe aan winkelmandje
Verzendklaar in 3-4 werkdagen TR.SCS.29.01.25.35.01.0 157,06 EUR Voeg toe aan winkelmandje
Verzendklaar in 3-4 werkdagen TR.SCS.29.01.25.48.01.0 182,13 EUR Voeg toe aan winkelmandje
Meer over het geselecteerde onderdeel:
3D-CAD 3D-CAD
Prijsaanvraag Prijsaanvraag
myCatalog myCatalog

SCARA kabeloplossing haakse bevestiging aan de kogelomloop

Onderdeel nummer 2 Geschikt voor
Verzendklaar in 3-4 werkdagen TR.SCS.29.01.16.48.02.0 197,67 EUR Voeg toe aan winkelmandje
Levertijd op aanvraag TR.SCS.29.01.16.97.02.0 212,62 EUR Voeg toe aan winkelmandje
Verzendklaar in 3-4 werkdagen TR.SCS.29.01.20.40.02.0 206,33 EUR Voeg toe aan winkelmandje
Verzendklaar in 3-4 werkdagen TR.SCS.29.01.20.94.02.0 217,94 EUR Voeg toe aan winkelmandje
Verzendklaar in 3-4 werkdagen TR.SCS.29.01.25.35.02.0 202,76 EUR Voeg toe aan winkelmandje
Verzendklaar in 3-4 werkdagen TR.SCS.29.01.25.48.02.0 210,40 EUR Voeg toe aan winkelmandje
Meer over het geselecteerde onderdeel:
3D-CAD 3D-CAD
Prijsaanvraag Prijsaanvraag
myCatalog myCatalog

Let op: De haakse variant van de SCARA Cable Solution wordt aanbevolen in combinatie met het vastpunt van as 2

SCARA Cable Solution vastpunt

Artikelnummer 3 roterend/vast
Verzendklaar in 3-4 werkdagen TR.SCS.29.02.40.01.0 130,77 EUR Voeg toe aan winkelmandje
Verzendklaar in 3-4 werkdagen TR.SCS.29.04.40.01.0 96,12 EUR Voeg toe aan winkelmandje
Meer over het geselecteerde onderdeel:
3D-CAD 3D-CAD
Prijsaanvraag Prijsaanvraag
myCatalog myCatalog

SCARA Cable Solution verbindingsstuk

Artikelnummer 4 Lengte mm
Verzendklaar in 3-4 werkdagen TR.SCS.29.300.0 10,72 EUR Voeg toe aan winkelmandje
Verzendklaar in 3-4 werkdagen TR.SCS.29.500.0 17,11 EUR Voeg toe aan winkelmandje
Verzendklaar in 3-4 werkdagen TR.SCS.29.1000.0 31,94 EUR Voeg toe aan winkelmandje
Verzendklaar in 3-4 werkdagen TR.SCS.29.1100.0 35,13 EUR Voeg toe aan winkelmandje
Verzendklaar in 3-4 werkdagen TR.SCS.29.1200.0 38,33 EUR Voeg toe aan winkelmandje
Verzendklaar in 3-4 werkdagen TR.SCS.29.1300.0 41,52 EUR Voeg toe aan winkelmandje
Verzendklaar in 3-4 werkdagen TR.SCS.29.1400.0 44,73 EUR Voeg toe aan winkelmandje
Verzendklaar in 3-4 werkdagen TR.SCS.29.1500.0 47,91 EUR Voeg toe aan winkelmandje
Verzendklaar in 3-4 werkdagen TR.SCS.29.2000.0 63,88 EUR Voeg toe aan winkelmandje
Verzendklaar in 3-4 werkdagen TR.SCS.29.2500.0 77,02 EUR Voeg toe aan winkelmandje
Verzendklaar in 3-4 werkdagen TR.SCS.29.3000.0 90,15 EUR Voeg toe aan winkelmandje
Meer over het geselecteerde onderdeel:
3D-CAD 3D-CAD
Prijsaanvraag Prijsaanvraag
myCatalog myCatalog

Artikelnummer meenemerzijde

SCARA EPSON G6 553s

SCARA Cable Solution meenemer

Artikelnummer vastpuntzijde

SCARA EPSON G6 553s

SCARA Cable Solution vastpunt

Artikelnummerslang + e-rib

SCARA EPSON G6 553s

Artikelnummer Scara Cable Solution slang / buis

Toepassingsvoorbeelden

e-rib toepassing

ondersteunt horizontaal

e-rib toepassing verticaal

ondersteunt verticaal


Scara Cable Solutions vragen en antwoorden

Welke maten zijn momenteel verkrijgbaar?
- Slangbinnendiameter van 29 mm
 
Hoe absorbeert de Scara Cable Solution krachten?
- de e-rib geeft de beschermslang
- Eindaansluitingversterking aan beide uiteinden van het systeem
 
Is het geheel ook leverbaar als igus readychain?
- graag direct contact met ons opnemen middels de aanvraagknop
 
 

 

Scara Solution als readychain aanvragen

Misschien bent u daar ook in geïnteresseerd

chainflex kabels

chainflex® Kabels Faalveilige kabels met 36 maanden garantie voor bewegende toepassingen

readychain compleet systeem

Geassembleerde kabelrups*systemen Alles uit één hand! montagetijd wordt tot 95% verkort

Robotic Homepage

Robotica Homepage Het complete overzicht voor 3D-kabelrupsen.
 


Verzendklaar in 3-4 werkdagen
Levertijd op aanvraag

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Verzending en advies

Persoonlijk:

Maandag t/m vrijdag van 7.00 uur - 20.00 uur.
Op zaterdagen van 8.00 uur tot - 12.00 uur.

Online:

24h


The termen "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" en "yes" zijn wettelijk beschermde handelsmerken van igus® GmbH/Keulen in de Bondsrepubliek Duitsland en, indien van toepassing, in sommige andere landen. Dit is een niet-uitputtende lijst van handelsmerken (bijv. lopende handelsmerkaanvragen of geregistreerde handelsmerken) van igus GmbH of gelieerde ondernemingen van igus in Duitsland, de Europese Unie, de VS en/of andere landen of rechtsgebieden.

igus® GmbH benadrukt dat het geen producten verkoopt van de bedrijven Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber en alle andere drive-fabrikanten die worden genoemd op deze website. De producten die worden aangeboden door igus® zijn die van igus® B.V.