Zware rol-kabelrups P4HD.1R voor STS-kranen.

Voor een maximale levensduur met een geoptimaliseerd ontwerp

De nieuwe heavy-duty rolkabelrups voldoet aan alle relevante eisen voor containerkranen van de volgende en op één na volgende generatie.
Steeds langer wordende rijwegen, grotere dynamiek, korte stress-cycli, nul storingen: kortom, dat is wat de fabrikanten van ship-to-shore containerkranen voor kabelrupsen op de kraanbruggen eisen. De nieuwe P4HD.56R voldoet aan deze eisen - en biedt maximale economische efficiëntie.
Dien nu een aanvraag in voor de P4HD.56R
P4HD.56R rol-kabelrups
Langere levensduur: onderhoudsvrije tribo-polymeer glijlagers
P4HD.56R rol-kabelrups
Veilige geleiding: kamachtige autoglide dwarsverbinders
P4HD.56R rol-kabelrups
Voorspellingsonderhoud met i.Sense: optioneel
Techniek verbeteren

Techniek verbeteren

  • Ontwikkeld voor de komende generaties STS-kranen
  • Levensduur opnieuw verlengd (vergeleken met P41.56R) + 50%
  • Alles opnieuw ontworpen: rollende elementen, zijbanden, verbindingsschakels
  • Integratie van voorspellende onderhoudssensoren mogelijk (i.Sense)
Kosten verlagen

Kosten verlagen

  • Weinig onderhoud
  • Minimale uitvaltijd bij gebruik van i.Cee module (stilstand betekent altijd hoge kosten)
  • Eenvoudig retrofitten - geleidegoten blijven identiek
  • Voorspellend onderhoud - ideaal met de i.Sense add-on module
Bewijs

Bewijs

  • Eigen testfaciliteit: voor tests tot 8 m/s over een afstand van 400 meter
  • 50% langere levensduur vergeleken met de bewezen P4.1 serie
Duurzaamheid

Duurzaamheid

  • 57% aandrijfvermogen, waardoor energie wordt bespaard
  • Laat uw kabelrups aan het einde van zijn levenscyclus recyclen met het igus  chainge recyclingprogramma . Het maakt hierbij niet uit wie de fabrikant is.
  • igus ondersteunt de circulaire economie van kunststof en investeert in chemische recycling. Van kunststof afval naar ruwe olie in slechts 20 minuten.

"Chains for cranes®" next level:
we willen een levensduur van 15 jaar voor kabelrupssystemen - op elke kraan. Dit is ons ontwikkelingsdoel en is ook terug te vinden in de functionele specificaties van de nieuwe P4HD-productreeks. Nieuwe normen in de containervaart stellen steeds meer eisen aan kabelrupsen die op STS-kranen worden gebruikt. igus, de energievoorzieningsspecialist, presenteert een nieuwe generatie uiterst duurzame rol-kabelrupsen, speciaal ontwikkeld om deze nieuwe uitdagingen aan te gaan - de P4HD.56R.

Productassortiment

Artikelnr.Inwendige hoogteUitwendige hoogteInwendige breedteUitwendige breedteBuigradius 
P4HD.56R56 mm84 mm187 - 300 mm269,5 - 382,5250/300/350mm Dien nu een aanvraag in
Levertijden

Uit voorraad leverbaar

Extra kenmerk: voorspellend onderhoud met smart plastics

In de laatste ontwikkelingsfase van de kabelrupsen van igus rolt het gebruik van onderhoudsvrije, tribo-polymeer glijlagers in de verbinding van de kabelrups-schakels ook een aanzienlijke verlenging van de levensduur. Optioneel kan de nieuwe P4HD worden uitgerust met slimme bewakingssensoren. Vanuit een gedefinieerde slijtagegrens wordt een signaal afgegeven aan de igus i.Cee:plus communicatiemodule, waarmee onderhoud vooraf kan worden gepland. De sensor is geïntegreerd in een standaard zijdeel van de kabelrups, wat niet leidt tot beperkingen in de bruikbare binnenbreedte.


De revolutie van de rol-kabelrups

De rolkabelrups is al ca. 20 jaar de beproefde en geteste energietoevoer voor lange rijwegen. Het succesvolle ontwerp dat al onze lineaire kabelrups-systemen kenmerkt wordt aangevuld door rollers gemaakt van RVS, welke de kabelrups upgraden naar een energietoevoersysteem voor toepassingen met zeer hoge belastingen. Omdat de kabelrups rolt en niet glijdt, loopt deze stil en met weinig trillingen. De slijtage is aanzienlijk lager dan een ontwerp zonder rollers, en het vermogen dat nodig is voor de beweging is ook 57% lager.

Meer informatie
 

P4.1

rol-kabelrups P4.1

De P4.1 rol-kabelrups-serie maakt het mogelijk om de fabrieksveiligheid en beschikbaarheid te verhogen.
Kabelrups complete set

Kabelrups complete set

Voor lange rijwegen. Tijdbesparend en kostenbesparend met complete kabelrupssets.
Readychain confectionering

Readychain confectionering

Met onze aansluitklare energievoorzieningssystemen is het mogelijk om de gebruikstijd tot 95% te verkorten.

Overige producten voor kraansystemen

Onze kabelrupssystemen hebben hun betrouwbaarheid over de hele wereld bewezen in ship-to-shore-kranen, bulkladingskranen, RTG's, RMG's, Goliath-kranen, spreaders en reachstackers . Ze vergen zeer weinig onderhoud, zijn robuust, duurzaam en stil in gebruik, terwijl ze ook een alternatief zijn voor stroomrails, festoening en gemotoriseerde kabelhaspels.

Wellicht bent u ook geïnteresseerd in


Standaardassortiment kabelrupsen

Shop met meer dan 100.000 producten.

Kabelrups-configurator

Stel uw individuele kabelrups-systeem in slechts enkele stappen samen.

Besparingspotentieel

Ontdek nu uw potentiële besparingen met kabelrupsen.

Recyclingprogramma

Laat kabelrupsen recyclen in plaats van ze weg te gooien.

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Verzending en advies

Persoonlijk:

Maandag t/m vrijdag van 7.00 uur - 20.00 uur.
Op zaterdagen van 8.00 uur tot - 12.00 uur.

Online:

24h


The termen "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" en "yes" zijn wettelijk beschermde handelsmerken van igus® GmbH/Keulen in de Bondsrepubliek Duitsland en, indien van toepassing, in sommige andere landen. Dit is een niet-uitputtende lijst van handelsmerken (bijv. lopende handelsmerkaanvragen of geregistreerde handelsmerken) van igus GmbH of gelieerde ondernemingen van igus in Duitsland, de Europese Unie, de VS en/of andere landen of rechtsgebieden.

igus® GmbH benadrukt dat het geen producten verkoopt van de bedrijven Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber en alle andere drive-fabrikanten die worden genoemd op deze website. De producten die worden aangeboden door igus® zijn die van igus® B.V.