Plug-in kabelrups: maak uw kabelrups plug and play


Wat is een plug-in kabelrups? Wat onderscheidt het van een readychain? ...
De plug-in kabelrups is een nieuwe evolutionaire fase van de bekende readychain-varianten. In deze versie zijn de kabels al aan beide zijden aangesloten en de connectoren zijn geïntegreerd. Zodoende is de hele readychain ontworpen als aansluitklare eenheid.  Het tegenstuk, een aanbouwbehuizing met bus, kan aan de machinebehuizing worden geflensd.

... binnen enkele seconden verbonden ...
Met een plug-in kabelrups is het assembleren van uw energietoevoer kinderspel. De connectoren die in het aansluitelement van de kabelrups zijn bevestigd, zorgen voor een gemakkelijke en snelle bevestiging in de toepassing. Met deze kant-en-klare eenheden kan de installatietijd tot 80% worden verkort. Het plug-in principe maakt een snelle vervanging mogelijk - zoals de stroomkabel van een laptop - zonder gereedschap, zonder know-how, zonder technici. Fouten zijn eveneens uitgesloten dankzij absolute "aansluitveiligheid" .

... 100% individueel!
De vereiste connectoren, behuizingen en aansluitingen kunnen individueel worden gepland, waardoor elke plug-in kabelrups een op maat gemaakt product wordt. U krijgt een interface-oplossing die 100% is afgestemd op uw toepassing en die de vroegere configuratie van verschillende afzonderlijke onderdelen vervangt. Aarzel niet om ons uit te dagen met uw meest ingewikkelde verbinding! Uitdagingen geven aanleiding tot innovaties, zoals de hierboven getoonde readychain® micro-speed.
Aanvraag voor aansluitklare confectionering

Uw voordelen op een rij

Verbeter techniek

Verbeter techniek

  • Eenvoudigste bevestiging in uw toepassing
  • Geïntegreerde trekontlasting en afdichting
Verlaag kosten

Verlaag kosten

  • Bespaar 80% assemblagetijd
  • Geoptimaliseerde installatieklare assemblages
  • Voor service: stekker eruit, stekker er weer in, klaar.
Bewijs

Bewijs

  • Kosteneffectieve interface-oplossing: één connector in plaats van vele afzonderlijke connectoren
  • Bijna oneindig veel combinaties
  • Absolute insteekveiligheid
Duurzaamheid

Duurzaamheid

  • Bestaande igus® energievoorzieningssystemen kunnen worden geïntegreerd met individuele configuraties
Nieuwe productpresentatie door Markus Hüffel

Snelle en gemakkelijk montage

Hiervoor hebben wij de Module Connect adapter ontwikkeld

Overal waar snelle reactietijden vereist zijn, b.v. in geval van een storing, zorgt de plug-in kabelrups met Module Connect adapter voor een snelle aansluiting van het energievoorzieningssysteem en vermijdt lange uitvaltijden.
 
Bijvoorbeeld in een automatisch parkeersysteem, waar de klant zijn auto achterlaat om te parkeren. De auto wordt door het systeem gewogen en gemeten en automatisch in een geschikte parkeerstand gezet. Als er bijvoorbeeld een storing is door een  kabelbreuk in de kabelrups of een lekkage in de pneumatische slang, moet elke  service monteur de defecte kabelrups kunnen loskoppelen en een nieuwe, geconfectioneerde kabelrups kunnen aansluiten. Met de adapter is dit snel en gemakkelijk mogelijk -  zonder de noodzaak van elektronische basiskennis.  
 
Module Connect-adapters worden niet alleen gebruikt in automatische parkeersystemen en zorgen voor snel onderhoud, maar ook in productie- of apotheekinstallaties en overal waar energietoevoersystemen moeten worden aangesloten.
MC Module Connect Interface: winnaar van de Duitse designprijs 2021

Modulaire insteekconnector voor kabelrupsen - Module Connect

Verbind uw energietoevoer met slechts ÉÉN connector

Alles over Module Connect in één video
De connectormodules kunnen aan de vulling en geometrie van de kabelrups worden aangepast in één of meer lagen. Dit maakt een ideale bekabeling qua functie en ontwerp mogelijk voor elke toepassing.
 
De combinatie van het systeem met de universele trekontlasting van igus maakt een veilige bevestiging direct in de connectorbehuizing mogelijk. De zachte elementen die worden gebruikt omsluiten de kabels en houden deze stevig op hun plek zonder ze te beschadigen. De flexibele structuur, die visueel doet denken aan een honingraat, past zich aan verschillende kabeldiameters aan en zorgt zo voor een universele trekontlasting.
 
Voor Module Connect zijn er tal van toepassingsmogelijkheden, zoals aan het vaste punt van de kabelrups of aan bewegende zijde, tussen twee kabelrupsen of voor het doorvoeren van kabels in aansluitdozen of schakelkasten.

Gewoon inpluggen: readychain snelheid

Energietoevoer gemakkelijk gemaakt met insteekmodules

Het doel van elke igus readychain is om de montage van modules zo eenvoudig mogelijk te maken. Enkele jaren geleden heeft readychain speed een revolutie teweeggebracht op het gebied van geconfectioneerde kabelrupsen. De ontwerpers hebben connectoren en montagebeugels samengesmolten tot één enkele eenheid die rechtstreeks in de schakelkast kan worden ingeplugd. readychain speed verbindt geconfectioneerde kabelrups-systemen in enkele seconden zonder gebruik van gereedschap.
 
In het algemeen hebben voorgemonteerde modules het voordeel dat een honderd procent getest onderdeel de productie ingaat en alle componenten op elkaar zijn afgestemd. Dit vlotte proces is bijzonder belangrijk in geval van cyclustijden of assemblagelijnproductie. In vergelijking met afzonderlijke componenten vergen kant-en-klare modules slechts een fractie van de montagetijd. Met behulp van de readychain speed van igus worden doorlooptijden opnieuw aanzienlijk verkort.

De diversiteit van de inplugbare kabelrups in één oogopslag:


RC micro-speed

readychain®
micro-speed

MC adapter

Module Connect inclusief adapter

RC speed

readychain speed


Toepassingsvoorbeelden met readychain®


igus kabels geconfectioneerd met HARTING connectoren

igus readychain & HARTING componenten

Wat is er zo speciaal aan dit samenwerkingsverband?

Met HARTING als toeleverancier en design-partner kan readychain confectionering zijn troeven uitspelen.  Kwaliteit, doorlooptijd, productiviteit en dus ook de prijs zijn goede redenen om te kiezen voor industriële kabelconfectionering van igus. Het combineren van deze machinale verwerking met gespecialiseerde montageruimtes en Kanban-lagers leidt tot de onvergelijkbare flexibiliteit van igus readychain:
  • Aansluitklaar direct van de kabelproducent
  • In de gewenste lengte: op de centimeter nauwkeurig zonder minimale bestelwaarde
  • Speciale vormen van confectionering behoren tot onze dagelijkse werkzaamheden

Goede redenen voor een inplugbare kabelrups van igus

Voor de productie van machines en apparatuur, zijn er veel goede redenen om te kiezen voor voorgeconfectioneerde energietoevoersystemen:
  • De confectioneringstijd wordt tot wel 95% gereduceerd
  • Verlaging van de productiekosten
  • Minimale hoeveelheid logistieke werkzaamheden - Geen opslagruimte benodigd
  • Inkoopoptimalisatie - één systeem, één artikelnummer
  • Reduceer montagetijd – minder machinestilstand
  • Montage op locatie - internationale service dankzij 35 vestigingen
  • Speciale ontwerpen zijn mogelijk -  igus ontwikkelt meer componenten

Verplaats Module Connect met slechts één muisklik naar de winkelwagen ...

... uit voorraad leverbaar!

Voor gebruikers die hun individuele interface zelf willen configureren, zijn er nu Module Connect sets met drie of vier kabelingangen.
Deze bestaan uit draagbehuizingen, connectorbehuizingen, afdichtingsinzetten en trekontlasting. Accessoires, zoals enkelvoudige en dubbele vergrendelingen en bevestigingselementen, kunnen worden besteld naar gelang van de toepassing. Contactinzetstukken voor individuele configuratie zijn ook bij igus verkrijgbaar!

Bestel de gratis samplebox

USP afbeelding Klaar voor installatie in plaats van afzonderlijke onderdelen  Geen enkel bedrijf hoeft zich meer bezig te houden met het installeren van kabelrupsen- en kabels voor hun machines. Met ons readychain systeem bieden we individuele, geconfectioneerde energietoevoersystemen, welke makkelijk op locatie geïnstalleerd kunnen worden.
Bestel gratis

Het grootste testlaboratorium wereldwijd

USP afbeelding Uit meer dan 15.000 jaarlijkse tests, hebben we waarschijnlijk 's werelds grootste test-database gecreëerd. Deze database stelt ons in staat om altijd het juiste product te selecteren voor uw specifieke toepassing. Individuele tests voor uw industriesector zijn ook mogelijk.
Testlaboratorium

Aansluitklare kabelrups-systemen

USP afbeelding Heeft u een compleet energietoevoersysteem nodig? 
igus® neemt de verantwoordelijkheid voor het volledige inkoopproces - van de aankoop van alle benodigde componenten tot de montage van het kant-en-klare systeem. bespaar tot 95% confectioneringstijd!
Ga naar het readychain overzicht

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Verzending en advies

Persoonlijk:

Maandag t/m vrijdag van 7.00 uur - 20.00 uur.
Op zaterdagen van 8.00 uur tot - 12.00 uur.

Online:

24h


The termen "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" en "yes" zijn wettelijk beschermde handelsmerken van igus® GmbH/Keulen in de Bondsrepubliek Duitsland en, indien van toepassing, in sommige andere landen. Dit is een niet-uitputtende lijst van handelsmerken (bijv. lopende handelsmerkaanvragen of geregistreerde handelsmerken) van igus GmbH of gelieerde ondernemingen van igus in Duitsland, de Europese Unie, de VS en/of andere landen of rechtsgebieden.

igus® GmbH benadrukt dat het geen producten verkoopt van de bedrijven Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber en alle andere drive-fabrikanten die worden genoemd op deze website. De producten die worden aangeboden door igus® zijn die van igus® B.V.