80% minder assemblagetijd nodig dankzij readychain

Voorgeconfectioneerde kabelrupsen besparen ruimte en gewicht in deze bewerkingsmachine-serie.

Een universele machine voor de werkplaats is altijd het doel geweest waarnaar DVS Universal Grinding GmbH heeft gestreefd. De UGrind draait en slijpt werkstukken snel, gemakkelijk en kosteneffectief. Het bedrijf biedt gebruikersvriendelijke bewerkingsmachines voor het produceren van alles van zeer precieze rotorassen voor elektrische aandrijvingen tot gereedschappen voor het hard coaten van remschijven voor sportwagens. De nadruk ligt op het produceren van kleine en middelgrote batches. Voor een betrouwbare energietoevoer, gebruikt DVS Universal Grinding GmbH een aansluitklare kabelrups die de werktijd met 80% reduceert.

Profiel

  • Wat nodig was: E4.1L kabelrupsen, E4/light kabelrups, beide ontworpen als geconfectioneerde readychain, chainflex kabels
  • Vereisten: omdat de machine slechts zeven vierkante meter in beslag neemt, moet de kabelrups worden geïntegreerd in een krappe installatieruimte. Deze moest ook snel worden geassembleerd.
  • Industrie: productie van bewerkingsmachines
  • Succes voor de klant: de geconfectioneerde kabelrupsen besparen 80% van de benodigde werktijd tijdens de installatie. De eerste machine met readychain is al meer dan 18 maanden, 24 uur per dag en zes dagen per week probleemloos in bedrijf.
Bewerkingsgereedschap UGrind 800 DD De UGrind 800 DD van DVS Universal Grinding GmbH wordt al gebruikt door gerenommeerde fabrikanten van remschijven voor het slijpen van gegoten of hard-gecoate en carbon-keramische remschijven.

Probleem

Inwendig, uitwendig en vlakfrezen, alsmede inwendig, uitwendig en vlakslijpen: dit is wat de DVS UGrind van de firma DVS Universal Grinding GmbH kan doen. Het bedrijf is gespecialiseerd in harde fijne bewerking en heeft een machine ontwikkeld die gebruikt kan worden voor alle draai-, meet- en slijptoepassingen, op inwendige en uitwendige oppervlakken, in één enkele bewerking. Het doel was een eenvoudige, gemakkelijk te bedienen machine te ontwikkelen die zelfs geringe aantallen werkstukken flexibel en kosteneffectief kan produceren.
De UGrind 800 kan worden gebruikt voor het produceren van kleine tot middelgrote series, zoals holle assen voor elektrische aandrijvingen of remschijven, met slechts één opspanning. De machine kan worden bediend met een touchscreen voor bedieningselementen, en een diepgaande programmeerkennis is niet noodzakelijk. Productie, inclusief meten en nabewerking, wordt gedaan met een druk op de knop, waardoor de noodzaak voor actieve interventie van de operator vervalt.
Het hart van de UGrind wordt gevormd door de multifunctionele revolver, die in eigen huis is ontwikkeld, welke kan worden uitgerust met maximaal vijf gereedschappen voor het ondersteunen van de betreffende applicatie. De revolver heeft een werkingsradius van 270 graden (±2″). Met de juiste gereedschappen, kan de UGrind inwendig en uitwendig slijpen, vlakslijpen, conusslijpen diverse harddraai-processen uitvoeren. Een meetsonde controleert de maatvoering en uiteindelijke dimensies, waardoor tijdrovende nabewerking wordt geëlimineerd. De multifunctionele revolver kan naar wensen van de gebruiker worden geconfigureerd en kan gemakkelijk achteraf worden aangebracht. Daarnaast hoeft de eindgebruiker niet verschillende machines aan te kopen, welke kostbare ruimte in beslag zouden nemen.
Over ruimte gesproken, het systeem neemt slechts zeven vierkante meter in beslag. Om dit te bereiken moeten alle componenten ideaal zijn aangepast aan de installatieruimte. Een voorbeeld is het energietoevoersysteem, dat waarborgt dat de multifunctionele revolver betrouwbaar wordt voorzien van kabels, slangen en hydrauliek. Deze moest ook snel worden geassembleerd.

Oplossing

Voor het toevoeren van energie en data, boden we de klant readychain - een compleet energietoevoersysteem, dat aansluitklaar geleverd wordt. Terwijl machine-experts voorheen zelf individuele kabelrups-schakels moesten assembleren en arbeidsintensief kabels moesten doorvoeren, is dit nu verleden tijd met ons geconfectioneerde systeem. Al met al kan de fabrikant ca. 80% van de werktijd besparen. Het energietoevoersysteem omvat servo- en encoderkabels van het chainflex kabelprogramma alsmede slangen voor hydrauliek en koelmiddel. Alle componenten zijn al geconfectioneerd met de juiste connectoren. De kabels en slangen zijn specifiek ontworpen voor gebruik in de kabelrups en zijn getest onder realistische omstandigheden in ons eigen laboratorium met een oppervlakte van 3800 vierkante meter. Er wordt aan klanten een garantie voor het complete systeem aangeboden.
DVS Universal Grinding GmbH biedt de machine momenteel aan in twee maten. De UGrind 800 voor werkstukken met hartafstanden van niet meer dan 1200 millimeter en de UGrind 1500 voor maten tot 1800 millimeter. Voor de grotere, functioneel identieke machine, hoefde de kabelrups slechts met drie kabelrups-schakels te worden uitgebreid. Het readychain systeem dat vandaag de dag in de machines wordt geïnstalleerd bestaat uit drie geconfectioneerde kabelrupsen. In de Z-as, voorzien twee lichtgewicht E4.1L kabelrupsen (E4.38L serie) de multifunctionele revolver van de juiste kabels en slangen. Ze kunnen snel en kosteneffectief worden geassembleerd. Een E4/light kabelrups (14240 serie), die ook zeer lichtgewicht en kosteneffectief is, wordt gebruikt in de X-as. Een gereduceerde zijschakeldikte en een dunnere dwarsverbinder geven de kabelrups meer ruimte in zijn interieur voor de kabels. DVS Universal Grinding GmbH is ook overtuigd van de kwaliteit van de kabelrups-systemen. De eerste machine met de readychain is al in gebruik bij een klant bij een hoge volume productie, 24 uur per dag, zes dagen per week, gedurende al meer dan 18 maanden, zonder enige problemen.

"De eerste machine met een readychain is al in gebruik bij een klant bij een hoge volume productie, 24 uur per dag, zes dagen per week, gedurende meer dan 18 maanden, en werkt soepel. Daarom willen we in de toekomst met igus blijven werken."
 
Sabri Akdemir, CEO van DVS Universal Grinding GmbH
Bewerkingsgereedschap UGrind 800 DD Het hart van de UGrind 800 S (standaard configuratie) is de multifunctionele revolver, welke inwendig en uitwendig vlakslijpen; inwendig en uitwendig vlakfrezen; en meten mogelijk maakt.
chainflex bewerkingsgereedschap igus kabels en kabelrupsen, geconfectioneerd met connectoren op de Z-as, worden gebruikt voor het betrouwbaar toevoeren van energie en media naar de multifunctionele revolver.
Kabelrups in machine Er bevindt zich ook een geconfectioneerde igus E14-serie kabelrups in de X-as. Door gebruik van de readychain reduceerde DVS Universal Grinding GmbH's werktijd met 80%.

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Verzending en advies

Persoonlijk:

Maandag t/m vrijdag van 7.00 uur - 20.00 uur.
Op zaterdagen van 8.00 uur tot - 12.00 uur.

Online:

24h


The termen "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" en "yes" zijn wettelijk beschermde handelsmerken van igus® GmbH/Keulen in de Bondsrepubliek Duitsland en, indien van toepassing, in sommige andere landen. Dit is een niet-uitputtende lijst van handelsmerken (bijv. lopende handelsmerkaanvragen of geregistreerde handelsmerken) van igus GmbH of gelieerde ondernemingen van igus in Duitsland, de Europese Unie, de VS en/of andere landen of rechtsgebieden.

igus® GmbH benadrukt dat het geen producten verkoopt van de bedrijven Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber en alle andere drive-fabrikanten die worden genoemd op deze website. De producten die worden aangeboden door igus® zijn die van igus® B.V.