Verlaag de onderhoudskosten aanzienlijk met voorspellend onderhoud | i.Cee

Bij automotive productie staat de lopende band nooit stil. Samenwerkende robotarmen voor assemblage en laswerkzaamheden zijn continu in bedrijf, net als alle componenten die ze voorzien van energie en data. Het is juist in dergelijke omgevingen dat intelligente concepten in de stijl van voorspellend onderhoud het meest voor de hand liggen. Of het nu een nieuwe project is voor Industry 4.0 of het naderhand monteren om efficiency te verhogen - onze smart plastics oplossingen zijn beschikbaar als universele modulaire systemen en kunnen individueel worden aangepast aan elk systeem. 
 
Boek een virtuele kennismakingsafspraak, inclusief rondleiding op de beurs

Voordelen van onze smart plastics oplossingen:


▲ Verbeter techniek
  • Verlenging van de maximale levensduur
  • Verhoog de algehele efficiency van de productielocatie
  • Integratie in Industry 4.0 / IoT-concepten
 
▼ Verlaag kosten
  • Reduceer onderhoudskosten middels vroegtijdige waarschuwingen
  • Elimineer ongeplande stilstandstijd
  • Verlaag de opslagkosten

Verschillende productiegebieden ...

... slim verbonden

Constructiedelen

Carrosseriebouw

De processtromen in de carrosseriebouw voor auto's lopen soepel. Wanneer één machine-onderdeel stopt, dan stopt de hele productielijn. Om een constant oog te houden op de elektrische kabels en voedingspakketten van de robots in de roterende beweging maar ook in de lineaire beweging op de 7e as, heeft igus® haar conditie bewakingsoplossing i.Sense ontwikkeld. Het biedt altijd informatie omtrent de actuele bedrijfsstatus, detecteert onregelmatigheden direct en voorkomt onnodige machine stilstandstijd.
Aandrijflijn

Aandrijflijn

In de productielijn voor de aandrijflijn is er een grote vraag  naar betrouwbaarheid van de machine. De diverse stations, waarvan sommige lange routes hebben, vormen een complex systeem, met sterke dynamiek, en elke schade heeft direct gevolgen voor de gehele productielijn. In het ideale geval loopt de productie gewoon verder zonder onderbrekingen en stilstand kan rationeel worden gepland met behulp van i.Cee, de oplossing voor voorspellend onderhoud van smart plastics.
Eindassemblage

Eindassemblage

In de eindassemblage worden de puntjes op de i gezet in de productieketen. Echter, de vraag naar probleemloze processen is hier niet minder sterk dan aan het begin van de productie. Manipulatoren, die mensen vaak helpen tijdens de productie, moeten gemakkelijk te bewegen zijn. Hier zijn, kabelrupsen gemaakt van polymeer, lichtgewicht maar robuust, precies goed. Met steunrollen, kunnen hier zelfs lange afstanden stabiel en betrouwbaar worden gerealiseerd. 

smart plastics i.Cee - Heel veel Industrie 4.0 in één box

Op deze manier kunnen ongeplande stilstandstijden van fabrieken en dus enorme onderhoudskosten in de automotive industrie worden vermeden.

Conditiebewaking | i.Sense

Dergelijke concepten zijn het gemakkelijkste en de snelste manier om een zelf-bewakend product te maken. Sensoren worden gemonteerd om waarden te meten (zoals  temperatuur, krachten en geluidsgolven/trillingen) binnen voorgedefinieerde grenswaarden. Waarden buiten de grenswaarden resulteren in een alarm of tenminste een melding. Deze informatie vormt de basis voor het nemen van vervolgstappen, zoals onderhoud of het uitschakelen van het systeem. Bij igus, vatten we de conditiebewaking samen onder de term i.Sense ("Ik voel").

Voorspellend onderhoud | i.Cee

Oplossingen voor voorspellend onderhoud maken gebruik van sensoren en software om een systeem te creëren dat een dynamische levensduurberekening en optimale onderhoudstijden mogelijk maakt. Voorspellend onderhoud is de volgende stap naar de implementatie van een uitgebreid smart Industry 4.0 systeem. Het doel is altijd om de systeemveiligheid en de gebruikersveiligheid alsmede de levensduur van het product te maximaliseren. Wij bij igus noemen ons systeem voor voorspelbaar onderhoud i.Cee (afgeleid van "I see ahead", ik kijk vooruit).

De gratis white paper over voorspelbaar onderhoud

Verhoog de beschikbaarheid van de installatie/fabriek en waarborg de procesconformiteit

In onze whitepaper leest u meer over het volgende: 

  • Wat is het verschil tussen de twee concepten?
  • Welke technologieën zitten er achter de betreffende systemen?
  • Wat hebben de twee systemen te bieden met betrekking tot energietoevoer in de industrie? 
Download de gratis whitepaper

Hoe werkt voorspellend onderhoud bij igus?

Intelligent netwerken van afzonderlijke componenten schept de solide fundering voor concepten voor voorspellend onderhoud. Bij igus wordt voorspellend onderhoud samengevat onder de term i.Cee.
 
Het centrale element van dit systeem is de i.Cee software. Sensoren op de kabelrups, de glijlagerbus, of een lineaire slede, transformeren producten die uit voorraad leverbaar zijn in slimme producten. Deze upgrade creëert de mogelijkheid om de maximale levensduur van uw igus®-product te bepalen, en het i.Cee-systeem vertelt u ook het perfecte moment voor onderhoud. Algoritmes stemmen de levensduur en de servicetijd af op het gebruik van de apparatuur. De software die we leveren, enkele sensoren en de nieuwe communicatiemodule i.Cee plus II transformeren standaard uit voorraad beschikbare producten in een mum van tijd naar slimme energievoorzienings- of lagertechnologie.

U bepaalt de wijze van gegevensoverdracht- en toegang

Gegevensoverdracht binnen uw lokale bedrijfsnetwerk (i.Cee:local) of op een beveiligde cloud (i.Cee:cloud)

i.Cee:local

i.Cee:local Uw data verlaat uw bedrijfsnetwerk op geen enkel moment, omdat de i.Cee software alleen communiceert met de netwerken die u kiest. In het proces varieert het informatiespectrum van een enkele kabelrups binnenin de machine tot een complete reeks machines en zijn eigen output-interface.  

i.Cee:cloud

i.Cee:cloud Met de op het internet gebaseerde oplossing zijn er twee manieren: of de sensoren sturen hun data direct naar de cloud, waar deze beschikbaar wordt gemaakt in een beveiligd gebied via het browser dashboard. Of ze kunnen een tussenstop maken via het i.Cee.net, een zogenaamde data-concentrator. De i.Cee.net bevindt zich op uw locatie, zodat u de gegevensuitwisseling met de cloud op elk moment kunt aanpassen.

Geavanceerde techniek eenvoudig gemaakt. In slechts 3 klikken naar de slimme complete set!

Ontdek nu complete sets


Industry 4.0: succesvol geïmplementeerd in de praktijk

banner

Premium autofabrikant

P4.1 rolkabelrupsen met moderne breukbewakingsfunctie Mochten er zich onvoorziene problemen voordoen tijdens het daadwerkelijke gebruik in zo'n zeer dynamische toepassing, dan kan dit direct worden gedetecteerd met de unieke breukbewaking i.Sense EC.B van smart plastics. 

Oostenrijkse automotive leverancier

Oostenrijkse automotive leverancier Een Oostenrijkse onderdelenleverancier voor de automotive sector gebruikt smart plastics van igus voor haar indoor portaalkranen, waarmee motorblokken automatisch verplaatst worden.

Treinwasstraat

smart plastics treinwasstraat Treinen die altijd schoon en veilig zijn en een betrouwbare energietoevoer dankzij voorspelbaar onderhoud.

Lineaire robots

smart plastics Güdel Dankzij de integratie van smart plastics sensoren in het kabelrups-systeem, wordt het conditiebewakingssysteem van de klant gevoed met data. 

Algemeen overzicht smart plastics

Inzicht in de gehele productportfolio voor Industry 4.0


Overzicht van de inhoud:
  • Conditiebewaking (i.Sense)
  • Producten voor conditiebewaking
  • Toepassingsvoorbeelden van conditiebewaking
  • Voorspellend onderhoud (i.Cee)
  • Toepassingsvoorbeelden voor voorspelbaar onderhoud
  • Hoe is de datastroom in het geval van voorspelbaar onderhoud?
Brochure downloaden

Getest in het testlab voor gebruik in de praktijk:

Een kijkje in het testlaboratorium voor kabelrupsen en chainflex kabels:
Er worden meer dan 10 miljard testcycli per jaar uitgevoerd met kabelrupsen en igus kabels op in totaal 180 teststations.
Een kijkje in het dry-tech testlaboratorium;
in het grootste testlaboratorium in de sector worden iglidur glijlagers en drylin lineaire glijlagers getest op belasting, slijtage en wrijvingseigenschappen.
Onze glijlagers worden getest met de Voorlader testopstelling in een zware belastingstest met maximale last. De testresultaten kunnen worden vertaald naar andere heavy-duty toepassingen. Gelijksoortige parameters kunnen over het algemeen worden aangetroffen in alle sectoren waarbij aandrijving plaatsvindt middels hydraulische cilinders.

De enorme motion plastics sample box

Dingen proberen gemakkelijk gemaakt: met de igus display, heeft u altijd de meest actuele motion plastics bij de hand die geschikt zijn voor uw specifieke branche. 
 
Wij brengen het display naar u toe, zetten het indien gewenst voor u in elkaar en vullen de compartimenten met producten naar keuze. Of u kunt het display zelf in elkaar zetten. Als permanente tentoonstelling of voor een bepaalde periode.

smart plastics FAQ's

FAQ's

Wat zijn igus smart plastics? Wat is Industrie 4.0? In onze blog vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen van uw klanten:


Dit kan ook interessant zijn voor u:


Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Verzending en advies

Persoonlijk:

Maandag t/m vrijdag van 7.00 uur - 20.00 uur.
Op zaterdagen van 8.00 uur tot - 12.00 uur.

Online:

24h


The termen "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" en "yes" zijn wettelijk beschermde handelsmerken van igus® GmbH/Keulen in de Bondsrepubliek Duitsland en, indien van toepassing, in sommige andere landen. Dit is een niet-uitputtende lijst van handelsmerken (bijv. lopende handelsmerkaanvragen of geregistreerde handelsmerken) van igus GmbH of gelieerde ondernemingen van igus in Duitsland, de Europese Unie, de VS en/of andere landen of rechtsgebieden.

igus® GmbH benadrukt dat het geen producten verkoopt van de bedrijven Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber en alle andere drive-fabrikanten die worden genoemd op deze website. De producten die worden aangeboden door igus® zijn die van igus® B.V.