drylin® cleanroom-compatibiliteit, ESD-compatibiliteit en RoHS

IPA-getest apparaat
De geteste drylin® geleidingen laten duidelijk zien dat ze geschikt zijn voor cleanrooms. Het verschil tussen de diverse cleanroom-klassen is alleen afhankelijk van de belasting en de snelheid van de toepassing. De combinatie iglidur® J op geanodiseerd en hard geanodiseerd aluminium heeft "Niveau 1" in de ESD-compatibiliteit overeenkomstig SEMI E78-0998 (beste score).
 
Alle drylin® lineaire geleidingsystemen zijn ontworpen voor drooglopend gebruik en zijn ook getest onder deze omstandigheden. Er werden geen oliën of vetten gebruikt als aanvullende smeermiddelen.
De volgende drylin®-geleidingen van igus® zijn getest: N40, W10, T25 en T30.

NK-02-40-02 drylin® lineaire geleidingsystemen

"Voor het lineaire geleidesysteem drylin® NK-02-40-02 van igus® B.V., is het mogelijk, op basis van de berekeningen voor de kans op het overschrijden van de drempelwaarden van detectiegrootte 0,2 μm, 0,3 μm, 0,5 μm en 5 μm met een bewegingssnelheid van v =1 m/s, om duidelijke geschiktheid voor cleanrooms geclassificeerd als ISO klasse 6 overeenkomstig DIN EN ISO 14644-1 te behalen." 
De meetresultaten van de ESD-compatibiliteit overeenkomstig SEMI E78-0998 laten zien dat het lineaire geleidesysteem drylin® NK-02-40-02 kan worden geclassificeerd als "niveau 1" (hoogste niveau). Fraunhofer IPA-rapport nr.: IG 0308-295 73

drylin® TK-01-30-01 lineair geleidesysteem

"Voor het lineair geleidesysteem drylin® TK-01-30-01 van igus® B.V., is het mogelijk, op basis van de berekeningen voor de kans op het overschrijden van de drempelwaarden van detectiegrootte 0,2 μm, 0,3 μm, 0,5 μm en 5 μm met een bewegingssnelheid v = 0,1 m/s, om duidelijke geschiktheid voor cleanrooms geclassificeerd als ISO klasse 3 overeenkomstig DIN EN ISO 14644-1 te behalen." 

drylin® TK-01-25-02 lineair geleidesysteem

"Voor het lineair geleidesysteem drylin® TK-01-25-02 van igus® B.V., is het mogelijk, op basis van de berekeningen voor de kans op het overschrijden van de drempelwaarden van detectiegrootte 0,2 μm, 0,3 μm, 0,5 μm en 5 μm met een bewegingssnelheid v = 1 m/s, om duidelijke geschiktheid voor cleanrooms geclassificeerd als ISO klasse 5 overeenkomstig DIN EN ISO 14644-1 te behalen." 
De meetresultaten van de ESD-compatibiliteit overeenkomstig SEMI E78-0998 laten zien dat het lineaire geleidesysteem drylin® TK-01-25-02 kan worden geclassificeerd als "niveau 1" (hoogste niveau).

WK-10-40-15-01 drylin® lineair geleidingssysteem

"Voor het lineaire geleidesysteem drylin® WK-10-40-15-01 van igus® B.V., is het mogelijk, op basis van de berekeningen voor de kans op het overschrijden van de drempelwaarden van de detectiegroottes 0,2 μm, 0,3 μm, 0,5 μm en 5 μm met een bewegingssnelheid v = 1 m/s, om duidelijke geschiktheid voor cleanrooms geclassificeerd als ISO klasse 6 overeenkomstig DIN EN ISO 14644-1 te behalen." De meetresultaten van de ESD-compatibiliteit overeenkomstig SEMI E78-0998 laten zien dat het lineaire geleidesysteem drylin® WK-10-40-15-01 kan worden geclassificeerd als "niveau 1" (hoogste niveau). Zie het Fraunhofer IPA rapport nr.: IG 0308-295 74

drylin® NK-02-40-02

Meting van slijtdeeltjes

drylin® TK-01-25-02

Meting van slijtdeeltjes

drylin WK-10-40-15-01

Meting van slijtdeeltjes

Meer informatie


Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Verzending en advies

Persoonlijk:

Maandag t/m vrijdag van 7.00 uur - 20.00 uur.
Op zaterdagen van 8.00 uur tot - 12.00 uur.

Online:

24h


The termen "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" en "yes" zijn wettelijk beschermde handelsmerken van igus® GmbH/Keulen in de Bondsrepubliek Duitsland en, indien van toepassing, in sommige andere landen. Dit is een niet-uitputtende lijst van handelsmerken (bijv. lopende handelsmerkaanvragen of geregistreerde handelsmerken) van igus GmbH of gelieerde ondernemingen van igus in Duitsland, de Europese Unie, de VS en/of andere landen of rechtsgebieden.

igus® GmbH benadrukt dat het geen producten verkoopt van de bedrijven Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber en alle andere drive-fabrikanten die worden genoemd op deze website. De producten die worden aangeboden door igus® zijn die van igus® B.V.