Gemiddeld | Concentratie gewicht % | igumid G en NB | igumid TE |
---|---|---|---|
Aceton | 100 | ++ | ++ |
Mierenzuur (waterig) | 2 | + | ++ |
Ammoniak (waterig) | 10 | ++ | ++ |
Benzine | 100 | ++ | ++ |
Benzeen | 100 | ++ | ++ |
Bitumen | 100 | + | - |
Boorzuur (waterig) | 10 | ++ | + |
Boterzuur | 100 | + | - |
Calciumchloride (waterig) | Ver. wa. opl. | ++ | ++ |
Gechloreerde koolwaterstoffen | ++ | + | |
Chloorwater | Ver. wa. opl. | - | - |
Chroomzuur (waterig) | 1 | + | - |
Diesel olie | 100 | ++ | ++ |
Azijnzuur | 2 | ++ | + |
Kleur | ++ | ++ | |
Vetten, bak- en braadvet | ++ | ++ | |
Gefluoreerde koolwaterstoffen | ++ | ++ | |
Formaldehyde (waterig) | 30 | + | + |
Hydraulische oliën | ++ | + | |
Bijtende potas | 10 | ++ | ++ |
Kaliumcarbonaat (waterig) | 60 | ++ | ++ |
Kaliumsulfaat (waterig) | 100 | ++ | ++ |
Methylacetaat | 100 | ++ | ++ |
Melk | ++ | ++ | |
Minerale oliën | ++ | ++ | |
Natriumcarbonaat (waterig) | 50 | ++ | ++ |
Olie, smeerolie | ++ | ++ | |
Olie, koken | ++ | ++ | |
Humuszuren | 100 | ++ | ++ |
Petroleum | ++ | ++ | |
Perchlooretheen | 100 | ++ | - |
Polyesterharsen (met styreen) | ++ | ++ | |
Propaangas | ++ | ++ | |
Kwik | ++ | ++ | |
Zoutzuur | pH2 | + | - |
Zoutzuur | 2 | - | - |
Zoutzuur | 10 | - | - |
Inkt, drukinkt | ++ | ++ | |
Vaseline | ++ | ++ | |
Wijnsteenzuur | + | ++ | |
Zinksulfaat (waterig) | 10 | ++ | - |
Dankzij een Kanban-procedure ontvangt de klant de installatieklare kabelrups-systemen just-in-time op de plaats van installatie, waardoor de installatietijd korter wordt en er geen onderdelen hoeven te worden opgeslagen.
Een automotive toeleverancier uit Oostenrijk vertrouwt op igus smart plastics voor deze assemblagelijnen om de betrouwbaarheid te verhogen en voorspellend onderhoud te implementeren.
Elk jaar worden er 3000 kabelrupstesten uitgevoerd om te waarborgen dat ze bestand zijn tegen de zwaarste omstandigheden.
Maandag t/m vrijdag van 7.00 uur - 20.00 uur.Op zaterdagen van 8.00 uur tot - 12.00 uur.
24h