chainflex kabels voorzien KESSLER spindels van energie en signalen

Kabelgeleiding voor de draaibare spindelkoppen zorgt voor een lange levensduur en vermindert het aantal defecten

De "systeemtechniek" divisie van de gerenommeerde motorspindel-fabrikant FRANZ KESSLER, ontwikkelt en produceert zwenkende spindelkoppen en roterende draaitafels, welke een zeer nauwkeurige verwerking van metaal mogelijk maken in in toenemende mate ook composiet werkstukken. Kessler maakt gebruik van igus chainflex oplossingen voor de energie- en signaaltoevoer omdat ze voldoen aan de zeer hoge eisen ten aanzien van levensduur en betrouwbaarheid.

Profiel

  • Wat nodig was: voorgemonteerd readychain systeem bestaande uit kabelrupsen en chainflex kabels (draaibare CFROBOT4 kabels, motorkabels uit het CF310 productprogramma, CFPE kabels als aardader)
  • Vereisten: compacte en slijtvaste energie en signaaltoevoer, bestand tegen koelvloeistoffen
  • Industrie: productie van bewerkingsmachines
  • Succes voor de klant: gebruik van igus kabelrups- en chainflex oplossingen sinds 2003 zonder melding van een defect
Andere producten voor werktuigmachines
Draaibare spindelkop Wanneer de behuizing van de zwenkbare spindelkop wordt geopend, dan zijn de chainflex kabels zichtbaar. Van links naar rechts: igus verkoopadviseur Oliver Seibold, Florian Gehrmann, productmanager motorspindels en roterende systemen bij Kessler en Markus Kogelmann, igus industriemanager bewerkingsgereedschappen.

Probleem

De spilfabrikant FRANZ KESSLER uit Bad Buchau heeft de firmanaam ontwikkeld tot een merk dat bekend staat om de beste prestaties en kwaliteit. De belangrijkste competentie op het gebied van de productie van elektrische motoren: ontwikkeling en productie van elektromotorische (directe) aandrijvingen voor diverse toepassingen in bewerkingsmachines, maar ook voor gebruik in vormende technologie.
Naast spil- en aandrijftechniek, biedt de systeemtechniek-divisie compacte en starre draaibare spindelkoppen en twee-assige roterende draaitafels. Ze scheppen de voorwaarde voor het verwerken van middelgrote en grote werkstukken in portalen. De vijf-assige verwerking maakt een efficiënte en nauwkeurige draai- en freesprocessen mogelijk in één opspanning. De CoolMotion® koppelmotoren in deze systemen staan voor hoge dynamiek, een hoog koppel en een compacte installatiehoogte. De directe aandrijving in alle assen maakt versnellingen mogelijk en een hoge mate van nauwkeurigheid, welke beide niet mogelijk zouden zijn met mechanische aandrijvingen.
Het feit dat KESSLER zeer zorgvuldig is bij het selecteren van producten voor de toevoer van energie en signalen naar werkstukassen en roterende draaitafels spreekt voor zich. De koppen en assen zijn zeer compact, zodat er weinig ruimte meer over is voor de kabels. Dit betekent dat de kabels, welke continu en frequent worden bewogen met korte intervallen, des te slijtvaster moeten zijn. Bestendigheid tegen koel-smeermiddelen is een aanvullende vereiste.

Oplossing

Kabelrupsen van igus worden nu gebruikt voor de buitenste kabels van roterende tafels - bijvoorbeeld bij de rij-assen van grote portalen voor lucht- en ruimtevaarttoepassingen. Tegenwoordig bevat een igus levering doorgaans de complete en geconfectioneerde beweegbare kabelgeleidesystemen onder de naam readychain. Dit was ook het geval met de spilfabrikant FRANZ KESSLER.
De igus kabelrupsen zijn succesvol gebleken in de toepassing, zelfs onder ongunstige omstandigheden - bijvoorbeeld in combinatie met rondvliegende spanen of wanneer de machines composietmaterialen verwerken in plaats van metalen, hetgeen steeds vaker voorkomt. In deze gevallen hebben de vezels een schurend effect, wat echter geen invloed heeft op de levensduur van de igus kabelrupsen en kabels. In principe worden igus kabels van het chainflex productprogramma ook geïnstalleerd in gebieden die niet zichtbaar zijn, in de behuizingen van de zwenkende spilkoppen en roterende draaitalfels. Hier worden verschillende typen gebruikt. In de klantinterface boven de kop, die ±360° roteert, worden 'draaibare' CFROBOT4 kabels gebruikt. Ze geven de signalen voor de incrementele en absolute encoders in de spindel door. De motorkabels die worden toegepast zijn uit het CF310 productprogramma, en de aardaders zijn CFPE-kabels. Hier hebben de kabels vaak een kleinere buigradius dan vermeld. In deze gevallen heeft igus de applicatie-omstandigheden getest en speciale versies gegund.

"Wat voor ons telt is faalveilige functionaliteit. Onze klanten verwachten hoogwaardige systemen met een zeer lange levensduur. Overeenkomstig deze criteria, moeten alle componenten - met name diegene voor bewegende toepassingen - zorgvuldig worden geselecteerd."
 
Florian Gehrmann, productmanager voor spindels & draaisystemen bij KESSLER
Kessler spindel De compacte afmetingen van de draaiende spindelkoppen van Kessler zijn voornamelijk te danken aan de koppelmotoren uit hun eigen ontwikkeling en productie.
Scharnierende draaitafel De roterende draaitafels van het KESSLER systeemtechnologie productprogramma maken de uiterst nauwkeurige vijf-assige verwerking van middelgrootte en grote werkstukken in één opspanning mogelijk.

Geen problemen sinds 2003

KESSLER gebruikt al igus chainflex kabels sinds 2003. Gedurende die hele periode zijn er geen problemen of storingen gerapporteerd aan de verantwoordelijke ontwerp-ingenieurs. Dit is nog opmerkelijker omdat de kabels in de systeemtechniekcomponenten heavy-duty taken uitvoeren met intense, korten en snel roterende lineaire bewegingen, gedurende welke de kabels worden blootgesteld aan koelmiddelen en spanen. De hoge slijtvastheid van de TPE-mantel waarborgt dat de buitenmantel niet slijt, en de speciale aders, gewikkeld in bundels, voorkomen vervormingen in de kernstructuren, welke kunnen leiden tot kurkentrekkers en scheuren van de aders.
 
Daarom gebruikt KESSLER altijd chainflex kabels - zelfs in niet bewegende toepassingen. Florian Gehrmann: "Wat telt voor ons is de fail-safe functionaliteit. Onze klanten verwachten hoogwaardige systemen met een zeer lange levensduur. Overeenkomstig deze criteria moeten alle componenten - met name diegene voor bewegende toepassingen - zorgvuldig worden geselecteerd. " Onder deze omstandigheden, zijn de chainflex kabels en ook de igus kabelrupsen al 13 jaar succesvol gebleken voor toepassing in draaiende spindelkoppen en roterende draaitafels van KESSLER.

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Verzending en advies

Persoonlijk:

Maandag t/m vrijdag van 8.00 uur - 17.00 uur.
Op zaterdagen van 8.00 uur tot - 12.00 uur.

Online:

24h


The termen "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" en "yes" zijn wettelijk beschermde handelsmerken van igus® GmbH/Keulen in de Bondsrepubliek Duitsland en, indien van toepassing, in sommige andere landen. Dit is een niet-uitputtende lijst van handelsmerken (bijv. lopende handelsmerkaanvragen of geregistreerde handelsmerken) van igus GmbH of gelieerde ondernemingen van igus in Duitsland, de Europese Unie, de VS en/of andere landen of rechtsgebieden.

igus® GmbH benadrukt dat het geen producten verkoopt van de bedrijven Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber en alle andere drive-fabrikanten die worden genoemd op deze website. De producten die worden aangeboden door igus® zijn die van igus® B.V.