Tech omhoog & kosten omlaag
Intelligente technologie
voor elke afvalwaterzuiveringsinstallatie

Betrouwbare risicopreventie en slimme conditiebewaking in één

Optimale garantie voor beschikbaarheid van installaties ... altijd en overal ... met igus i.Sense

Rioolwaterzuiveringsinstallaties vormen een uitdaging voor de componenten die worden gebruikt: ze zijn in continu bedrijf, worden blootgesteld aan allerlei weersomstandigheden en komen in contact met vloeistoffen, bacteriën, vet en vuil. Onze intelligente kabelrups-systemen zijn ontworpen om faalveilig te werken onder alle denkbare omstandigheden, en zo lang mogelijk.

Of het nu in de langsschraper op de voorbezinkbekkens of op de vuil- en vetvanger is: met de kant-en-klare IIoT-oplossingen van smart plastics vermijdt u uitvaltijden, verlaagt u de bedrijfskostenen bespaart u kostbaar onderhoud. Speciaal voor afvalwaterzuivering bieden wij afzonderlijke modules voor betrouwbare conditiebewaking of Industry 4.0-compatibele complete pakketten voor voorspellende onderhoudsconcepten.
Maak nu een afspraak voor kennismaking incl. een virtuele rondleiding van de beurs
Voordelen van onze smart plastics oplossingen:
▲ Verbeter techniek
  • Verlenging van de maximale levensduur
  • Verhoogde veiligheid tijdens onbemande productie
  • Externe toegang tot realtime statusinformatie
 
▼ Verlaag kosten
  • Reduceer onderhoudskosten middels vroegtijdige waarschuwingen
  • Vermijd kosten voor onverwachte fabrieksstops
  • Ruimtebesparend ontwerp - lagere installatiehoogte en geen kabellusstation
Ervaar alle voordelen van ons slimme energietoevoersysteem in de praktijk.

Verschillende uitdagingen bij afvalwaterverwerking ...

... Altijd de juiste oplossing bij de hand met smart plastics

EC.P krachtbewaking voor bezinkingsbekkens

Duw- en trekkracht bewaking

Moderne afvalwaterzuiveringsinstallaties draaien tegenwoordig vaak 24 uur per dag en zonder enige controle, waardoor storingen soms urenlang onopgemerkt blijven. Hoewel de installatie met een zeer laag tempo werkt, kan het in het geval van een storing leiden tot een complete storing. 

Dit is precies waar onze i.Sense EC.P wordt gebruikt. Deze sensor meet continu de kracht die de installatie nodig heeft om het energietoevoersysteem in beweging te brengen. Als deze krachten veranderen door invloeden van buitenaf zoals ijs, een dier of een gereedschap vergeten tijdens onderhoud, dan detecteert de sensor deze verandering en schakelt hij het systeem onmiddellijk uit. Dit voorkomt dure totale schade aan de rioolwaterzuiveringsinstallatie.
EC.B breukdetectie voor rioolwaterzuiveringsinstallaties

Detectie van kabelrupsbreuk

Verhogen van de procesbetrouwbaarheid, het minimaliseren van de onderhoudsinspanning, het versturen van data op een duurzame wijze - dat zijn de vereisten voor de energietoevoer van de zandfilterschraper in de waterzuiveringsinstallaties. De intelligente breukdetectie i.Sense EC.B van smart plastics zorgt voor de nodige functionele betrouwbaarheid.

De EC.B sensor detecteert onmiddellijk een breuk in de rupsschakel en geeft een melding als dit zich voordoet. Dit wordt gerealiseerd door een kabel die wordt gespannen door de kabelrups, die elke lengteverandering registreert en meldt aan de EC.B sensor. Dit stelt u of uw systeem in staat om in te grijpen, waarbij vaak zowel extra schade (aan de tegenoverliggende kabelrupsschakel) en stilstand van het systeem wordt voorkomen.
i.Cee dashboard in de rioolwaterzuivering

Dashboard op afstand

De meeste afvalwaterzuiveringsinstallaties kunnen nu zonder menselijk controlepersoneel. De steeds modernere afvalwaterbedrijven hebben echter niet alleen een absoluut betrouwbaar kabelgeleidingssysteem nodig, maar ook de mogelijkheid om overal en altijd de actuele bedrijfstoestand te kunnen rapporteren. 

Dit wordt optimaal opgelost met het nieuwe i.Cee dashboard, dat online of op locatie in het lokale netwerk kan worden geïntegreerd. Dit betekent dat de actuele bedrijfsgegevens toegankelijk zijn via een display op de kraan, via een cloudoplossing of een IoT-dashboard, via de REST API-interface of zelfs rechtstreeks via sms of e-mail.

Betrouwbare toestandsbewaking in rioolwaterzuiveringsinstallaties kan zo eenvoudig zijn ... met igus i.Sense

Op deze manier kunnen ongeplande stilstandtijden en dus enorme productieverliezen efficiënt worden vermeden.

Conditiebewaking | i.Sense

Toestandsbewaking is de gemakkelijkste en snelste manier om veel igus-producten te veranderen in zelfbewakende, slim plastics producten. Sensoren worden gemonteerd om waarden te meten, zoals temperatuur, krachten en trillingen binnen vooraf gedefinieerde limieten. Waarden buiten de limieten resulteren in een waarschuwing of een melding. Op basis van deze informatie kan een besluit worden genomen over de vervolgstappen, onderhoud of shutdown. Bij igus vatten we conditiebewaking samen onder de term i.Sense ("Ik voel").

Voorspellend onderhoud |i.Cee

Oplossingen voor voorspellend onderhoud daarentegen maken gebruik van sensoren en software om een systeem te creëren dat een dynamische levensduurberekening en optimale onderhoudstijden mogelijk maakt. Voorspellend onderhoud is de volgende stap naar de implementatie van een uitgebreid smart Industry 4.0 systeem. Het doel is altijd om de systeem- en gebruikersveiligheid en de levensduur van het product te maximaliseren. Bij igus noemen we ons systeem voor voorspellend onderhoud i.Cee (van "Ik zie vooruit").
Voorspellend onderhoud i.Cee

basic flizz®: de meegeleverde energietoevoer

De basic flizz® is een compleet systeem voor mobiele energietoevoer naar schrapers, harken en andere rioolwaterzuiveringsinstallaties en waterkrachtcentrales. Het bestaat uit een kabelrups gevuld met chainflex kabels, veilig geleid in een weerbestendige roestvaststalen behuizing.

  1. Veilige geleiding: geleiderail die is geïntegreerd in het profiel
  2. Modulair ontwerp: eenvoudige montage, compacte constructie
  3. Beschermd: weerbestendige roestvaststalen behuizing
  4. Snelle montage: kan worden geopend langs de buitenradius
  5. Breed scala aan installatie-opties
Basis flizz® overzicht

Slim basic flizz® systeem met één muisklik

Bestel kant-en-klare complete sets direct in de webshop

De basic flizz is een systeem voor mobiele energietoevoer naar schrapers, harken en andere rioolwaterzuiveringsinstallaties en waterkrachtcentrales. Een complete set bestaat uit een kabelrups die is gevuld met de beproefde chainflex kabels en veilig geleid in een weersbestendige roestvaststalen behuizing. Met de ontwikkelde driver arm en het smart plastics systeem EC.P voor duw/trekkrachtdetectie, vormt deze set een hele goede oplossing.

Industry 4.0: succesvol geïmplementeerd in de praktijk

banner

24/7 conditiebewaking in de waterzuiveringsinstallatie

Waterzuiveringsinstallaties draaien 24 uur per dag, 365 dagen per jaar. Het gebruik van het basic flizz systeem is zeer geschikt voor de meeste rechthoekige bezinkingsbekkens. Het voordeel van het systeem is het modulaire ontwerp en de bescherming van het energietoevoersysteem tegen weer en wind. Het flizz systeem kan direct op de tankwand worden gemonteerd op of de grond naast de tank.

Extra bescherming wordt geboden door het smart plastics i.Sense EC.P systeem (EC = kabelrups P = trekkracht) voor intelligente conditiebewaking van de kabelrups. Hierdoor kan het systeem proactief automatisch uitschakelen in geval van een storing om een volledig falen te voorkomen.
smart plastics in rioolwaterzuiveringsinstallaties

Whitepaper: kabelrupsen versus gemotoriseerde kabelhaspels

Voor- en nadelen van beide systemen

Wanneer ontwerpers zowel slangen als kabels moeten geleiden in bewegende toepassingen met een lange rijwegen van meer dan 100 meter dan rijst de vraag: welk energietoevoersysteem is het meest efficiënt? Een motorkabelhaspel? Of een kabelrups? De voor- en nadelen van beide systemen.
Download het whitepaper nu

U bepaalt de wijze van gegevensoverdracht- en toegang

Gegevensoverdracht binnen uw lokale bedrijfsnetwerk (i.Cee:local) of op een beveiligde cloud (i.Cee:cloud)

i.Cee:local

i.Cee:local Uw gegevens verlaten op geen enkel moment uw bedrijfsnetwerk, aangezien de i.Cee software alleen communiceert binnen de netwerken van uw keuze. Het informatiespectrum reikt van een enkele kabelrups binnen een machine tot een compleet machinepark en een eigen output interface.  

i.Cee:cloud

i.Cee:cloud Met de op het internet gebaseerde oplossing zijn er twee manieren: of de sensoren sturen hun data direct naar de cloud, waar deze beschikbaar wordt gemaakt in een beveiligd gebied via het browser dashboard. Of ze kunnen een tussenstop maken via het i.Cee.net, een zogenaamde data-concentrator. De i.Cee.net bevindt zich op uw locatie, zodat u de gegevensuitwisseling met de cloud op elk moment kunt aanpassen.

Getest voor echte praktijktoepassingen in het grootste testlaboratorium in de industrie

Neem een kijkje in ons testlaboratorium voor chainflex® kabels en kabelrupsen, waar testen worden uitgevoerd van in totaal wel tien miljard cycli per jaar.
Voor lange rijwegen worden sensoren gebruikt in kabelrups-veldtesten.

Algemeen overzicht smart plastics

Inzicht in de gehele productportfolio voor Industry 4.0


Inhoudsoverzicht:
  • Conditiebewaking (i.Sense)
  • Producten voor conditiebewaking
  • Toepassingsvoorbeelden van conditiebewaking
  • Voorspellend onderhoud (i.Cee)
  • Toepassingsvoorbeelden voor voorspelbaar onderhoud
  • Hoe is de datastroom in het geval van voorspelbaar onderhoud?
Brochure downloaden

smart plastics FAQ's

FAQ's

Wat zijn igus smart plastics? Wat is Industrie 4.0? In onze blog vindt u antwoorden op de meestgestelde vragen van onze klanten:


Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Verzending en advies

Persoonlijk:

Maandag t/m vrijdag van 7.00 uur - 20.00 uur.
Op zaterdagen van 8.00 uur tot - 12.00 uur.

Online:

24h


The termen "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" en "yes" zijn wettelijk beschermde handelsmerken van igus® GmbH/Keulen in de Bondsrepubliek Duitsland en, indien van toepassing, in sommige andere landen. Dit is een niet-uitputtende lijst van handelsmerken (bijv. lopende handelsmerkaanvragen of geregistreerde handelsmerken) van igus GmbH of gelieerde ondernemingen van igus in Duitsland, de Europese Unie, de VS en/of andere landen of rechtsgebieden.

igus® GmbH benadrukt dat het geen producten verkoopt van de bedrijven Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber en alle andere drive-fabrikanten die worden genoemd op deze website. De producten die worden aangeboden door igus® zijn die van igus® B.V.