Motorkabels worden vaak zonder groengele PE-geleider gebruikt als de aardkabel op een andere manier moet worden geïnstalleerd. Om aan de elektrische eisen van de markt te voldoen, biedt igus nu de CF38.O.PE-serie aan als oplossing voor in kabelrupsen.
De hoogwaardige halogeenvrije kabels uit de CF38-kabelserie hebben een TPE-mantelmateriaal, waardoor ze extreem goed bestand zijn tegen mechanische belastingen zoals kleine buigradii in de kabelrups en invloeden van buitenaf zoals extreem lage temperaturen tot -35°C. Met deze innovatie breiden we niet alleen de CF38-serie verder uit, maar vervangen we ook de reeds beëindigde CF35.UL-modellen. Dit betekent dat een volledige vervanging van de voorgaande producten zonder problemen mogelijk is. De nieuwe high-end CF38.O.PE motorkabel met TPE buitenmantel heeft UL-goedkeuring en een gegarandeerde verlengde levensduur van +25%.
Artikelnr. | Aantal aders en nominale doorsnede van de geleider | Uitwendige diameter | Koperindex | Gewicht |
---|---|---|---|---|
[mm²] | [mm] | [kg/km] | [kg/km] | |
CF38.60.03.O.PE | (3x6,0)C | 14,5 | 229 | 328 |
CF38.250.03.O.PE | (3x25)C | 24,5 | 879 | 1121 |