Kosteneffectieve fabricage van een complexe aandrijfeenheid voor een medicijndispenser

  • Wat er nodig was: een complexe kegeltandwiel en een aandrijfelement in de scheidingseenheid
  • Productiemethode: selectieve lasersintering
  • Vereisten: kleine installatieruimte, geen onderhoud, levensduur langer dan vijf jaar
  • Materiaal: iglidur I3
  • Industrie: medische sector
  • Succes door samenwerking:complexe componenten kosteneffectief en snel geproduceerd, lange levensduur, eenvoudige individuele componentopstelling in de installatieruimte
 
De applicatie in één oogopslag:
JDM Innovation GmbH vereiste een aandrijfeenheid die bestond uit een kegeltandwiel en lineaire aandrijving voor de scheidingseenheid in een dispenser voor persoonlijk verpakte medicijnen. De dispenser was bedoeld voor het uitgeven van individuele medicijnzakjes overeenkomstig een vooraf geprogrammeerd medicatieschema. Dit vroeg om betrouwbare, onderhoudsvrije componenten die in de zeer kleine installatieruimtes zouden passen en een levensduur zouden bieden van meer dan 5 jaar. Maar de ontwikkelaars kwamen niet ver met de standaard spuitgegoten tandwielen, waarbij tijdrovende individuele montage nodig was, waardoor de serieproductie van de doseereenheid werd verhinderd. Het probleem werd opgelost in de igus 3D-printservice. Het complexe kegeltandwiel en de lineaire aandrijving die nodig waren werden ontwikkeld als een CAD-ontwerp, overeenkomstig de individuele vereisten in de installatieruimte. De onderdelen werden vervolgens geproduceerd middels selectieve lasersintering en konden direct worden geïnstalleerd. Naast de complexe maatwerkgeometrie van het component, kon aan de vereiste van een lange levensduur worden voldaan met het igus iglidur I3 kunststof. Tot dusver zijn de scheidingsunits en tandwielen geïnstalleerd in circa 400 apparaten, waarbij tot wel vijf maal per dag medicijnen worden uitgegeven. De componenten doorstonden met succes de duurtest, die van te voren werd uitgevoerd, van 25.000 sneden.
 
Meer over 3D-geprinte tandwielen
De dispenser geeft op betrouwbare wijze individuele blisterverpakkingen af op het voorgeprogrammeerde tijdstip. De dispenser geeft op betrouwbare wijze individuele blisterverpakkingen af op het voorgeprogrammeerde tijdstip.

Gebruik van iglidur I3 om een duurzaam, slijtvast onderdeel te maken

De geïntegreerde vaste smeermiddelen betekenen dat iglidur i3 geen onderhoud of smering nodig heeft, wat vooral voordelig is voor toepassingen waar goede hygiënische omstandigheden een grote rol spelen. Behalve dat ze hygiënisch zijn, zijn componenten gemaakt van iglidur i3 zeer geschikt voor alle toepassingen die onderhevig zijn aan slijtage. Tests uit het eigen laboratorium van igus tonen aan dat de slijtvastheid 3 tot 30 keer beter is dan die van conventionele materialen voor lasersinteren. De componenten hebben ook een zeer hoge mechanische sterkte en zijn daarom bijzonder geschikt voor de vervaardiging van rechte tandwielen, conische tandwielen, aandrijfmoeren, speciale schuiven en sferische lagers. Een tandwieltest bevestigde dit. Rechte tandwielen gemaakt van iglidur i3 hadden een vijf keer langere levensduur dan POM gefreesde kunststof tandwielen.

Als expert op het gebied van 3D-geprinte tandwielen biedt igus verschillende online tools voor het configureren van individuele tandwielen. De levensduurcalculator geeft een realistische indicatie van de levensduur van de tandwielen op basis van tests die zijn uitgevoerd in het igus-testlaboratorium. In de tandwiel- en tandheugelconfigurator kunnen componenten eenvoudig worden ontworpen volgens individuele vereisten. In de online berekening krijgt u direct de exacte prijs per eenheid voor uw component.
Meer over iglidur I3
De aandrijfeenheid van iglidur I3 heeft de tests van JDM Innovation GmbH met succes doorstaan. De aandrijfeenheid van iglidur I3 heeft de tests van JDM Innovation GmbH met succes doorstaan.

Probleem

De beperkte inbouwruimte in de dispenser bemoeilijkte een optimale opstelling van de componenten. De installatie van de aandrijfeenheid was zo ingewikkeld dat het niet eenvoudig kon worden opgelost met standaard spuitgegoten tandwielen. De transportband van het mes moest onder spanning worden gehouden, wat de aandrijfas van de elektromotor zou beschadigen, dus de plaatsing van de aandrijfelementen was ongebruikelijk. Het installeren van standaard tandwielen zou hebben geleid tot aangetaste onderdelen en kostbare eenmalige assemblages. Maar de dispenser was bedoeld voor serieproductie. Ook moesten de componenten een levensduur hebben van meer dan vijf jaar.

Oplossing

De ontwerpvrijheid van additive manufacturing maakte het mogelijk om de componenten precies aan te passen aan de eisen van de kleine installatieruimte. De onderdelen van het iglidur I3 SLS poeder met selectieve lasersintering zijn rechtstreeks geïnstalleerd en getest. Het iglidur I3 SLS-poeder is speciaal ontwikkeld voor lasersinteren en heeft zeer goede tribologische eigenschappen. Hierdoor kan de levensduur van componenten tot 30 keer zo hoog zijn als die van componenten van conventionele kunststof. Ook konden onderdelen veel sneller worden geproduceerd dan bij spuitgieten het geval zou zijn geweest. De levertijd is meestal twee tot drie dagen - voor dringende projecten kan igus componenten ook binnen 24 uur verzenden.

Complexe geometrieën die eenvoudig en in korte tijd worden geprint

De kegeltandwiel-samenstelling in de scheidingseenheid van de dispenser moest aan verschillende eisen voldoen, waaronder krappe installatieruimte. Een riem beweegt een rollend mes dat een drylin N miniatuurgeleider als lineaire geleider heeft. De 3D-geprinte as wordt geleid in twee igus-lagers in de metalen plaat. Het installeren van standaard tandwielen zou hebben geleid tot compromissen in de installatieruimte en kostbare eenmalige assemblages. Maar serieproductie van dispensers was gepland, dus een verstandiger alternatief was nodig. In de additieve productie vond het bedrijf een passende oplossing voor het probleem. Het individueel geproduceerde CAD-ontwerp voor de conische tandwieloverbrenging kon eenvoudig worden geïmplementeerd bij selectief lasersinteren. Dit betekende dat de aandrijfeenheid zonder compromissen in de kleine installatieruimte van de dispenser kon worden geïnstalleerd. Naast de precieze, gedetailleerde pasvorm van de componenten was JDM Innovation GmbH onder de indruk van de duurzaamheid van de hoogwaardige polymeren van igus.
De CAD-tekening toont de compacte ruimte waarin de complexe aandrijfeenheid werd geïnstalleerd. De CAD-tekening toont de compacte ruimte waarin de complexe aandrijfeenheid werd geïnstalleerd.

Andere toepassingsvoorbeelden van 3D-geprinte onderdelen vindt u hier:

Alle klantentoepassingen in één oogopslag

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Verzending en advies

Persoonlijk:

Maandag t/m vrijdag van 7.00 uur - 20.00 uur.
Op zaterdagen van 8.00 uur tot - 12.00 uur.

Online:

24h


The termen "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" en "yes" zijn wettelijk beschermde handelsmerken van igus® GmbH/Keulen in de Bondsrepubliek Duitsland en, indien van toepassing, in sommige andere landen. Dit is een niet-uitputtende lijst van handelsmerken (bijv. lopende handelsmerkaanvragen of geregistreerde handelsmerken) van igus GmbH of gelieerde ondernemingen van igus in Duitsland, de Europese Unie, de VS en/of andere landen of rechtsgebieden.

igus® GmbH benadrukt dat het geen producten verkoopt van de bedrijven Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber en alle andere drive-fabrikanten die worden genoemd op deze website. De producten die worden aangeboden door igus® zijn die van igus® B.V.