Het gebruikte materiaal, iglidur I3, is natuurlijk ook geschikt voor industriële toepassing en massaproductie. Het is bijzonder aantrekkelijk vanwege haar lage slijtagewaarden en hoge stabiliteit en wordt verwerkt middels selectieve lasersintering (SLS).
Daarnaast heeft igus het materiaal iglidur I6 ontwikkeld voor bijzonder hoge eisen ten aanzien van slijtage en voor een lange levensduur. In testen verslaat het hoogwaardige kunststof bewerkte tandwielen gemaakt van gangbare materialen zoals POM en PBT. Een wormwiel met een koppel van 5 Nm en 12 tpm werd getest. Het tandwiel gemaakt van het iglidur I6 lasersintermateriaal vertoonde lichte slijtage na een miljoen cycli, toen de test voltooid was, en was nog steeds volledig functioneel. Dat was aanzienlijk beter dan machinaal bewerkte tandwielen – POM-tandwielen vertoonden totale slijtage na 621.000 cycli, terwijl gefreesde PBT-tandwielen al na slechts 155.000 cycli kapot gingen. Ook onderdeel van de test: een tandwiel gemaakt van het PA12 lasersintermateriaal. Zijn hoge wrijvingscoëfficiënt zorgde ervoor dat dit na 521 cycli stopte.
Maandag t/m vrijdag van 7.00 uur - 20.00 uur.Op zaterdagen van 8.00 uur tot - 12.00 uur.
24h