Kunststof flenslagers uit de xiros® serie zijn ingebed in een igubal® lagerhuis. Beide componenten zijn gemaakt van high-performance plastics, waarbij het systeem tot wel 60% lichter is en tot wel 40% kostenbesparender is dan vergelijkbare oplossingen gemaakt van metaal. De polymeer flens-kogellagers vereisen geen enkele smering of onderhoud, garanderen een lage wrijving en een hygiënisch, droog bedrijf. De kogellagers zijn corrosievrij, mediabestendig en kennen een lange levensduur. Tevens zijn ze elektrisch isolerende en optioneel ook niet-magnetisch.
De igubal® lagerbehuizingen maken een zekere mate van flexibiliteit mogelijk ten aanzien van de assemblage. Exacte uitlijning van het lagerhuis is niet nodig omdat de sferische kogellagers automatisch een eventuele uitlijningsafwijking compenseren.