Bestel hier smeringsvrije radiale groefkogellagers

De xiros axiale kogellagers van kunststof zijn tot wel 40% kosteneffectiever en 60% lichter dan axiale lagers gemaakt van metaal. Echter, dit is niet het enige voordeel. De axiale kogellagers, optioneel leverbaar met glazen of roestvaststalen kogels, maken een efficiënt en langdurig bedrijf mogelijk. Ze zijn robuust, corrosievrij en bestand tegen media en temperaturen van -40 tot +80°C. Daarnaast garanderen ze een onderhoudsvrij, wrijvingsarm, stil en hygiënisch bedrijf zonder enige smeerolie. Kortom, xiros® axiale kogellagers hebben technologisch gezien qua veel aspecten een ruime voorsprong op vergelijkbare metalen lagers.

Aantal producten: 0
Niets gevonden? De igus® LiveChat helpt u onmiddellijk verder! Of stuur ons een bericht!

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Roy Snellens
Roy Snellens