Bestel hier smeringsvrije kunststof kogellagers

In veel gevallen zijn xiros® polymeer kogellagers gemaakt van high-performance plastics zuiniger en efficiënter dan kogellagers gemaakt van metaal.  De polymeer kogellagers kosten niet alleen tot wel 40% minder, maar zijn ook 60% lichter dan hun equivalent gemaakt van metaal. Ze helpen ook bij het waarborgen van een lange en onderhoudsvrije levensduur van de machine. De reden is dat xiros® kogellagers een droog en wrijvingsarm bedrijf mogelijk maken zonder ook maar één druppel smeerolie. De xiros® portfolio groeit continu, met als resultaat nieuwe lagertypen, -maten en materiaalcombinaties.  
 

Aantal producten: 0

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop