Online catalogus kabelrupssystemen – productkeuze

Snel een kabelrups vinden

In slechts twee vragen naar de juiste kabelrups
 

Met de productvinder krijgt u snel een overzicht van alle kabelrupsen.

Al na het beantwoorden van twee vragen krijgt u een overzicht van alle in aanmerking komende kabelrupsen. Indien gewenst kunt u het resultaat met verdere specificaties optimaliseren.

Ook kunt u technische gegevens van twee of meer kabelrupsen met elkaar vergelijken. Wanneer u niet zeker weet welke kabelrups geschikt is, stuur ons dan uw aanvraag met een eenvoudige muisklik.

Voorselectie naar type kabelrups

Voordelige en gemakkelijk te vullen kabelrupsen, 1-delig en met “ritssluiting”
Overzicht easy chain®  

EasyChain®

Eenvoudig inbrengen van kabels

Snel vanaf de binnen- of buitenradius te vullen betaalbare, eendelige kabelrupsen.

Overzicht Systeem E1  

Systeem E1

Kabelrups aan een band

Modulaire, eendelige band voor eenvoudige toepassingen. Voordelige oplossing bij grote aantallen.

Overzicht Zipper  

Zipper

Kabelrups met “ritssluiting” voor snelle montage

Bliksemsnel openen en sluiten van kleine en middelgrote kabelrupsen.

Overzicht SnapChain  

SnapChain

Voordelige en gemakkelijk te vullen kabelrups

Kabelpakketten snel in een bundel monteren. Voordelig alternatief voor dure kabelbinders.

Zeer kleine, kleine en middelgrote kabelrupsen 1- en 2-delig
Overzicht E2 micro  

E2 micro

Kabelrupsen voor nauwe inbouwruimten

Eendelig – minimale afmetingen, inwendige hoogte 5 tot 15 mm, korte steek, rustige loop. Gering gewicht en kabelvriendelijke binnenruimte.

Overzicht E2 mini  

E2 mini

Kleine en middelgrote formaten

Een- en tweedelige kabelrupsen, inwendige hoogte 18 tot 41 mm, korte steek, rustige loop. Optimale verhouding tussen gewicht en stabiliteit. Op zeer veel manieren inwendig te verdelen.

Overzicht E2/000  

E2/000

Tweedelige kabelrupsen – de E2-standaard

Standaardkabelrupsen, middelgrote formaten, inwendige hoogte 21 tot 45 mm. Aan beide zijden openklapbaar, bliksemsnelle montage. Veelzijdige modulaire inwendige verdeling.

Kabelbescherming bij spanen en vuil - kabelrupsen voor energietoevoer, 2-delig
R100  

E2 R100

Kabelrupsen - bescherming tegen spanen - openklapbaar deksel

Aan één zijde openklapbaar, middelgrote formaten. Veelzijdige en modulaire inwendige verdeling. I n de binnen- of buitenradius gemakkelijk te openen.

E2 R  

E2 R

Kabelrupsen - bescherming tegen spanen - zeer stille loop

Deksel afneembaar, middelgrote formaten. Veelzijdige en modulaire inwendige verdeling. I

R2  

R2.1

Kabelrupsen - voordelige bescherming tegen spanen

Deksel in buitenradius aan beide zijden opklapbaar.

rx  

RX-kabelrupsen

Uiterst spaanderdicht

Nieuwe constructie: afgeronde vorm, grote vulruimte, ook “RBR”-versie met buigradius aan beide zijden leverbaar.

Het standaard modulaire kabelrupssysteem voor vrijwel alle toepassingen – 4-delig

Voor een lange levensduur, hoge stabiliteit, montagevriendelijkheid en modulariteit. Met het kabelrupssysteem E4.1 vele dure extra componenten "uitsparen". E4.1 - De standaard voor bijna alle toepassingsgebieden

Overzicht E4.1  

E4.1

Het grote E4 standaard modulaire kabelrupssysteem

Nagenoeg alle toepassingen zijn met deze kabelrups mogelijk. Inwendige hoogte van 21 tot 80 mm. Aan beide zijden te openen kabelrupsen. Snelle montage, kabelvriendelijk ontwerp.

E4.1L  

E4.1L

Zeer dynamische kabelrups

Hoge stabiliteit en eenvoudige toegankelijkheid door omhoogklapbare dwarsbalken. Inwendige hoogte van 38 tot 48 mm. Laag gewicht, bij hogere dynamiek mogelijk.

Overzicht E4/00  

E4/00

De E4.1 voorganger voor lange verplaatsingsweg en 90° gedraaide toepassingen

Groot, modulair systeem. Inwendige hoogte van 21 tot 204 mm. Aan beide zijden te openen kabelrupsen. Veel accessoires, groot toepassingsgebied.

Overzicht E4/4  

E4/4

Hoge stabiliteit “op de zijkant” – zeer lange verplaatsingswegen

Aan beide zijden te openen kabelrupsen. Inwendige hoogte van 32 tot 80 mm. Zeer geschikt voor “op de zijkant liggende” toepassingen en verplaatsingswegen van meer dan 200 m.

Overzicht E4/light  

E4/light

Licht, stil, stabiel en voordelig

Aan beide zijden te openen kabelrupsen. Inwendige hoogte van 56 tot 112 mm. Gemakkelijk en voordelig.

Stille, slijtvaste, trillingsvrije kabelrupsen – 3- of 6-delig
Overzicht systeem T3  

Systeem T3

Zeer flexibele, trillingsarme kabelrups “aan een band”

Extreem stille loop tot 33 dB(A). Inwendige hoogte 29 mm. Trillingsarm, zeer licht. Voor zeer dynamische toepassingen; geschikt voor cleanrooms.

Overzicht Systeem E3  

Systeem E3

Extreem stil, voor zeer kleine inbouwruimten

Extreem stille loop tot 38 dB(A). Inwendige hoogte van 10 tot 15 mm. Trillingsarm, slijtvast. Voor zeer dynamische toepassingen; geschikt voor cleanrooms.

Overzicht Systeem E6  

Systeem E6

Extreem geluidsarm

Extreem stille loop tot 46 dB(A). Trillingsarm, hoge snel-
heden/versnellingen, slijtvast; geschikt voor cleanrooms. Aan beide zijden te openen kabelrupsen.

E6.1  

Systeem E6.1

Extreem stil, voor zeer dynamische toepassingen

De E6.1 serie combineert alle voordelen van de E6, zoals zijn stabiliteit en geschiktheid voor clean rooms, met een laag gewicht en een nog rustigere loop bij hogere maximale snelheden.

Kabelrupsen voor 3-dimensionale en kringvormige bewegingen, onder andere speciaal voor robottoepassingen
Overzicht triflex® R  

triflex® R

3D-kabelrups speciaal voor robottoepassingen

Drie kabelrupsvarianten: gesloten, gemakkelijk vulbaar of als light-versie. De eerste keuze voor meerassige industriële robots.

Overzicht Easy triflex®  

Easy triflex®

Kabelrupsen voor 2D- en 3D-bewegingen

Gesloten of gemakkelijk te vullen. Modulair systeem voor complexe beweging. Combinatie van om een, twee en drie assen bewegende schakels mogelijk.

Overzicht triflex®  

triflex®

Voor 2D- en 3D-bewegingen – gesloten

Gesloten of gemakkelijk te vullen. Modulair systeem voor complexe beweging. Combinatie van om een, twee en drie assen bewegende schakels mogelijk.

TC  

twisterchain® new

Voor cirkelvormige & spiraalvormige bewegingen

Nieuwe generatie kabelrupsen voor kringvormige bewegingen tot 540° en meer. Hogere stabiliteit en meer extra belasting mogelijk.

Overzicht twisterchain®  

twisterchain®

Voor cirkelvormige & spiraalvormige bewegingen

Kabelrupsen voor cirkelvormige bewegingen tot 540°. Snelle vervanging van kabels. Modulair ontwerp – variabele breedten.

twisterband  

twisterband

Draaibewegingen tot 7000°

twisterband: nieuwe formaten, draaiingen van 7000° en meer mogelijk. Compact, modulair, voordelig.

twisterband HD  

twisterband HD

Stabiele pen-/haakverbinding

twisterband HD: stabiele pen-/haakverbinding voor hoge belasting en lange levensduur

Oplossingen voor lange verplaatsingswegen en speciale oplossingen
Overzicht rol-kabelrupsen  

Rol-kabelrupsen series

Rollen in plaats van glijden, energiezuinig

Lange verplaatsingswegen en extreme verplaatsingssnelheid bij kabelbelastingen tot 50 kg/m. Leverbaar als kabelrups met aan iedere schakel een dwarsverbinder of als optisch gesloten kabelrups.

Systeem P4  

Systeem P4

Rolkabelrups met geleidingsprofiel, energiezuinig

Stille, slijtvaste, onderhoudsvrije kabelrups. Voor lange verplaatsingswegen van 600 m en meer, zeer hoge vulgewichten en snelheden.

Overzicht autoglide series  

AUTO-GLIDE Series

Speciale oplossingen voor lange verplaatsingswegen

Combinatie van autoglide en easy chain®, systeem E2/000 en systeem E4.1.

AX  

AX-serie kabelrupsen

Speciale kabelrups voor toepassingen met fijn stof

De naar buiten liggende aanslagen voorkomen het ophopen van stof. Alle beschikbare breedtes combineerbaar.

LBT flizz®  

LBT flizz®

Kunststof geleidegoot met afscherming

Hoge snelheden en versnellingen. Verplaatsingswegen tot 120 m, verplaatsingssnel-
heden tot 8 m/s.

basic flizz®  

basic flizz®

Bescherming tegen verwering en verontreiniging

Voordelige, complete oplossing in behuizing, voor lange verplaatsingswegen, bijv. waterzuiveringsinstallaties.

Micro flizz®  

Systeem Micro flizz®

Veilige geleiding van energie, gegevens en lucht.

Compacte, zuinige kabelrups. Ruimtebesparend totaalsysteem voor veilige geleiding van energie, gegevens en lucht.

guidelok horizontaal  

guidelok horizontaal

Bovenloopgeleiding voor lange verplaatsingswegen tot 50 m, vrijdragend

Onbelemmerde verplaatsing: tussen de glijvlakken van de boven- en onderloop van de kabelrups kunnen zich geen spaanders afzetten.

guidelok slimline  

guidelok slimline

Van kunststof of staal

Veilige verticale geleiding van kabelrupsen voor zeer snelle magazijnkranen.

Guidelok slimline „F“  

Guidefast

Zeer korte montagetijden

guidefast geleidegoten worden aan de zijkant bevestigd. Eenvoudige montage door een klein aantal verschillende componenten.

ESD & ATEX  

ESD & ATEX

Vermijden van statische oplading

Te openen kabelrupsen met bevestigingselementen en inwendige verdeling in ESD- en ATEX-uitvoering zijn uit voorraad leverbaar.

c-chain  

c-chain®

Continu circulerende energietoevoer

Met de c-chain® is een continu circulerende energietoevoer mogelijk uit gestandaardiseerde modules.

Overzicht e-spool  

e-spool

Multi-energie-spoel

Het alternatief voor kabelhaspels - kabels ontlasten en verschillende media veilig geleiden.

magsnap  

magsnap

Magnetische openingsdwarsverbinders magsnap – plaatsbesparend, geleiden zonder goot

Tilband voor verticale toepassingen  

liftband

Verticale toepassingen tot 13 m

Alternatief voor zigzag-oplossing - lichter en minder constructieruimte

FTA zwemmende meenemer  

FTA

Zwevende meenemer

Compensatie van parallelfouten bij lange verplaatsingsweg.

PPDS basic  

PPDS

Push Pull Force Detection System

Trek-/duwkrachtberekening als veiligheidsnorm.

Offshore kabelrups  

Offshore kabelrupsen

Energietoevoer voor op de bodem van de zee

Heavy Duty onderwater energietoevoer

RTG-koppeling  

RTG-koppeling e-rover

Automatisch koppelen van kabelrupsen

igus® e-rover-koppeling voor de E-RTG

Montagegereedschappen  

Montagegereedschappen

voor "Veelgebruikers"

Eenvoudig gereedschap - grote voordelen: montagegereedschappen voor "veelgebruikers"

Overzicht "Classic" Series  

"Classic" Series

en igus® speciale oplossingen

Ook oudere kabelrupsen blijven leverbaar. Voor nieuwbouw adviseren wij de overeenkomstige nieuwe, qua constructie identieke kabelrupsen.

Oplossingen voor ribbelslangen en slanggeleiding
e-skin  

e-skin

Nieuwe energiegeleiding

De igus® e-skin is een buis die open gemaakt kan worden en die uit twee delen bestaat.

e-rib  

e-rib

Ribbelbuizen dynamisch versterken

De versterking voor bestaande ribbelbuissystemen – e-rib

PMA veiligheidsslangen  

PMA veiligheidsslangen

Veelzijdige buis- en systeemkeuze

Ter bescherming van flexibele, elektrische kabels.

e-cord micro  

e-cord micro

voor capillaire slangen

Betrouwbare en flexibele geleiding van zelfs de kleinste slangen < Ø 1 mm

CRC. 255  

Serie CRC. 255

De igus® CRC kabelrups voor clean-rooms

Inwendige hoogte hi: 24 mm
Inwendige breedte Bi: 38-103 mm
Buigradii R: 150 - 250 mm
Verdeling: 27,8 mm

Geleidegoten  

Geleidegootsystemen voor kabelrupsen

Lange verplaatsingswegen glijdend

Van de gemakkelijk en universeel toepasbare “super aluminium geleidegoot” tot de eenvoudige en voordelige steekgoot.

Draaimodule  

Draaimodule

Voor snel draaiende toepassingen

Geïntegreerde trekontlasting en kabelgeleiding in de goot.
Maximale draaihoek 600°

Trekontlastingen  

Trekontlastingen

Trekontlastingen met kabelklemmen, trekontlastingskammen en modulair koppelbare trekontlastingen.

chainflex® overzicht  

chainflex®-kabels

Speciale kabels voor kabelrupsen – getest, getest en nog eens getest.
Meer dan 950 kabels uit voorraad leverbaar binnen 24 uur of vandaag nog. Geen toeslag voor kleine hoeveelheden, geen snijkosten.

Kabelrupsen – de navelstreng van uw automatisering

igus® kabelrupssystemen vormen als het ware de navelstreng van de moderne machine. Kabelrupsen zorgen voor de toevoer van energie, data en impulsen en zijn daarbij continu in beweging. Wij bieden u alle componenten - kabelrupsen, speciale kabels, stekkers, alle toebehoren - afzonderlijk of als systeem. Met meer dan 100.000 producten op voorraad heeft igus® daarvoor de grootste selectie ter wereld. Voor de werking staan wij garant.

Onze kabelrupscatalogus biedt u de mogelijkheid met slechts enkele muisklikken een kabelrups inclusief binnenverdeling met kabel samen te stellen. Om de geschikte kabelrups te kiezen kunt u gebruik maken van het productoverzicht of verschillende selectiehulpmiddelen.

Uw contactpersoon

Kabelrupsen + chainflex®
Ronald van der Werf +31 346 353932 Wat kunnen wij voor u doen??

igus® Contact Kabelrupsen +31(0) 346-353932 E-mail aan igus® GmbH

Order tracking myigus myCatalog
Geen minimum orderwaarde
800 - 2000 Levering+Advies Levering vanaf 24u* Gratis monsters

Meer dan 100.000 producten op voorraad! Nieuw: Ma-Vr bereikbaar tussen 8-20 uur, Zaterdag tussen 8-12 uur.

Nieuwsbrief registratie
Algemene voorwaarden Impressum Algemene opmerkingen Verklaring bescherming persoonsgegevens