tribo-tape bekleding

Tribo-tape glijfolie gemaakt van iglidur® high-performance plastics is geschikt voor het bekleden van tribologisch belaste oppervlakken en vormen, alsmede voor transportoptimalisatie, voor machinebedden en als randbescherming, etc.
Wanneer de folie er gewoon is opgeplakt, zijn de oppervlakken die tegen elkaar glijden beschermd tijdens de beweging, waarbij tegelijkertijd energie wordt bespaard. Het bedrijfsgeluid wordt gereduceerd door het soepele glijden. Omdat het materiaal gemakkelijk in vorm kan worden geknipt – mogelijk met een schaar – en vanwege de optionele zelfklevende achterzijde van de bekleding, zijn de mogelijkheden vrijwel eindeloos, bijvoorbeeld voor  medische apparatuur, machines in de voedingsindustrie, meubelproductie of fabricage van machinegereedschappen. 
 
 
Aantal producten: 0
Helaas zijn er momenteel geen producten beschikbaar in deze categorie. Heeft u hulp nodig of een oplossing op maat? De igus® LiveChat helpt u onmiddellijk verder! Of stuur ons een bericht!

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Roy Snellens
Roy Snellens

igus-icon-phone+31 (0)346 353 932

Overleg en levering

Persoonlijk
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur
Online
Chat-service
Maandag t/m donderdag: 8.00 - 18.00
Vrijdag: 8u - 17u
WhatsApp-service
Maandag tot vrijdag: 8u tot 16u