Katrollen webshop

Katrollen van hoogwaardige kunststoffen bieden innovatieve oplossingen voor gebruik in hijs- en transportbandtechniek en bouwtoepassingen. Ze zijn bijzonder onderhoudsarm, maken indruk met hun lange levensduur en kunnen zowel horizontaal als verticaal worden gebruikt. De poelie van igus is gemaakt van iglidur JB, een kunststof met een lage wrijvingscoëfficiënt. Dit minimaliseert slijtage, zelfs bij hoge belastingen en snelheden. Vergeleken met klassieke metalen katrollen zijn kunststof katrollen aanzienlijk lichter en corrosievrij. Dit voordeel maakt ze ideaal voor vochtige of zoute omgevingen. Een ander pluspunt is hun stille werking. Vergeleken met metalen poelies werken de kunststof poelies veel stiller, wat zich vooral uitbetaalt in geluidsgevoelige toepassingen. De iglidur-materialen zijn ook ongevoelig voor vuil en zeer veerkrachtig, zelfs onder zware omstandigheden. igus biedt zijn katrollen aan in verschillende maten en types voor tal van vereisten. Dankzij hun innovatieve materiaal en uitgekiende touwgeometrie zijn katrollen van hoogwaardige kunststoffen van igus de ideale oplossing voor geleidings- en bewegingstaken.

Aantal producten: 0
Helaas zijn er momenteel geen producten beschikbaar in deze categorie. Heeft u hulp nodig of een oplossing op maat? De igus® LiveChat helpt u onmiddellijk verder! Of stuur ons een bericht!

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop