Complete modulaire robotarmen

Met robolink® modulaire robotarmen kunnen monotone en gevaarlijke processen gemakkelijk en voordelig worden geautomatiseerd. Voor dit doel biedt igus® complete standaard armen zonder grijpers, waarbij de robotarmen individueel kunnen worden geconfigureerd met robolink® Designer en kunnen worden uitgerust met en grijper van de firma SCHUNK of de zuignap van MM Engineering. Met deze tool kunnen de bewegingssequenties van de robot ook worden gesimuleerd om een beter idee te krijgen van de toepassing. Indien nodig biedt Commonplace Robotics GmbH een industriële controller die geschikt is voor robolink® D en met behulp van intuïtieve software de programmering van de arm mogelijk maakt. Omdat de robolink® componenten zijn gebaseerd op een modulair bouwsteenprincipe, kunnen ze worden gecombineerd met speciale componenten, individueel worden gekocht en worden bestuurd met een zelf geprogrammeerde regeleenheid. robolink® is daarom niet alleen heel veelzijdig, maar kan ook flexibel worden aangepast aan wijzigingen in het automatiseringsproces.   
 

Aantal producten: 0
Unfortunately there are currently no products available in this category. Do you need support or a customised solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!