Video / visie / bustechnologie

readycable® kabels voor camera / video / vision / bustechnologie zijn geconfectioneerde speciale kabels voor kabelrupsen. De datakabels zijn vele miljoenen cycli getest in kabelrupsen. Er zijn FireWire-kabels, USB-kabels, Gig-E-kabels, graded index glasvezelkabels en coaxiaal-kabels waaruit gekozen kan worden. De speciale kabels hebben diverse goedkeuringen en conformiteiten: UL, CE, CSA, of Desina. Deze flexibele kabel is ook leverbaar in een vlamvertragende en oliebestendige optie. Afhankelijk van het type, is de speciale kabel bestand tegen hydrolyse en microben en kan worden gebruikt voor hoge snelheden en versnellingen.
  • Oliebestendig en robuust
  • Kleinste buigradii vanaf 12,5 x d
Aantal producten: 0
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Sebastiaan Koelewijn
Sebastiaan Koelewijn