Video-, Vision-, buskabels geschikt voor Keyence

Ontdek de perfecte readycable oplossingen voor een nauwkeurige en betrouwbare aansluiting van je Keyence camera's. Keyence is een toonaangevende wereldwijde leverancier van beeldverwerkingssystemen en industriële camera's, en met onze voorgeassembleerde kabels van hoge kwaliteit zorgen we ervoor dat uw camera's hun volledige prestaties kunnen leveren in elke toepassing.

Onze readycable kabels voor Keyence worden exact gemaakt volgens de normen van de fabrikant en zijn optimaal afgestemd op de camera's van Keyence. Dankzij de robuuste chainflex-kabels en de hoofdzakelijk machinale productie zijn ze ideaal voor gebruik in bewegende toepassingen, bijv. in kabelrupsen op industriële robots, en garanderen ze levensduur, zelfs in veeleisende industriële omstandigheden.

Uw voordelen met igus readycable:

  • Perfecte pasvorm: Compatibel en speciaal vervaardigd voor Keyence camera's.
  • Robuust en duurzaam: Geschikt voor continu gebruik in bewegende toepassingen.
  • Ready voor onmiddellijk gebruik/aansluiting: Volledig geprefabriceerd voor snelle installatie.
  • Betrouwbaar kwaliteit, 100% getest: Elk product is 100% elektrisch getest op functionaliteit.
Aantal producten: 0
Helaas zijn er momenteel geen producten beschikbaar in deze categorie. Heeft u hulp nodig of een oplossing op maat? De igus® LiveChat helpt u onmiddellijk verder! Of stuur ons een bericht!

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop