Onze aandrijfkabels welke volgens de B&R kabel standaard geconfectioneerd zijn, zijn bijzonder slijtvaste en buigvaste aandrijfkabels speciaal ontworpen voor dynamisch gebruik in kabelrupsen. Door hun buitengewoon lange en voorspelbare levensduur zijn ze betrouwbaar en worden ze beschermd door een unieke garantie van 4 jaar. Alle igus®-kabels worden getest op duurzaamheid, veiligheid en betrouwbaarheid en ondergaan vele miljoenen testcycli onder realistische omstandigheden in het eigen laboratorium. U kunt snel en eenvoudig een keuze maken uit de meer dan 6.000 drivekabels die in onze webshop op voorraad zijn. Hier vindt u onder andere B&R signaalkabels en encoderkabels, maar ook B&R servokabels, motorkabels en aandrijfkabels behoren tot de mogelijkheden. Onze kant-en-klare readycable® aandrijfkabels kabels zijn verkrijgbaar in versies die voldoen aan de meest voorkomende normen zoals UL, CSA, CE of DESINA en voldoen aan een groot aantal goedkeuringen. Afhankelijk van de eisen kunnen de readycable® aandrijfkabels op klant specifieke lengtes worden geproduceerd zonder extra toeslagen voor knippen of kleine bestelhoeveelheden hiervoor te rekenen.