Onze aandrijfkabels welke volgens de JETTER kabel standaard zijn geconfectioneerd, zijn bijzonder slijtvaste en buigzame aandrijfkabels speciaal ontworpen voor veelbewogen gebruik in kabelrups-systemen. Het zijn kabels met een lange en voorspelbare levensduur welke standaard geleverd worden 36 maanden garantie. Alle chainflex®-kabels worden grondig getest op duurzaamheid, veiligheid en betrouwbaarheid en doorstaan hiervoor miljoenen testcycli onder reële gebruiksomstandigheden in het igus laboratorium. Maak snel een keuze uit de ruim 4.000 drivekabels die in onze webshop op voorraad beschikbaar zijn. De webshop omvat onder andere JETTER signaalkabels en encoderkabels, maar ook JETTER servokabels, motorkabels en aandrijfkabels. De direct aan te sluiten readycable® aandrijfkabels zijn verkrijgbaar met UL, CSA, CE of DESINA certificering en voldoen aan tal van goedkeuringen. De readycable® aandrijfkabels kunnen zonder extra kosten op maat gemaakt en geleverd worden.