iglidur® PRT draaikranslagers

iglidur® PRT-draaikransen - op maat gemaakte oplossingen voor elke eis

PRT-draaikranslagers bieden onderhoudsvrije en smeermiddelvrije oplossingen voor een groot aantal toepassingen. Dankzij glij-elementen van tribologisch geoptimaliseerde materialen zijn metalen rollen of kogels volledig overbodig. Met acht verschillende maten en unieke series is de juiste oplossing beschikbaar voor elke vereiste.

< br />✅ Onze PRT-serie in één oogopslag:

  • PRT-01: De robuuste klassieker voor hoge belastingen en torsiesterkte. Varianten verkrijgbaar in roestvrij staal en met ESD-conforme glij-elementen.
  • PRT-02: Extreem licht dankzij aluminium ring en kopringen van iglidur® J4 - ideaal voor ruimte- en gewichtsbeperkingen.
  • PRT-03: Voordelig ontwerp met maximale kunststofinhoud voor kostenefficiënte toepassingen zonder afbreuk te doen aan de prestaties.
  • PRT-04: De topper - tot 60% lichter, 50% ruimtebesparend en 20% goedkoper. Met flexibel modulair systeem.
  • PRT-05: Duurzaam, voordelig draaikranslager, gemaakt van minstens 97% regranulaat.
  • PRT-06: Ultracompact en tot 85% goedkoper, met een hoogte van slechts 8 mm voor toepassingen met extreem beperkte installatieruimte.

igus®& nbsp;zwenken ringlagers zijn een economische en duurzame oplossing voor een breed scala aan industriële eisen - onderhoudsvrij, veerkrachtig en individueel aanpasbaar.

Aantal producten: 0
Niets gevonden? De igus® LiveChat helpt u onmiddellijk verder! Of stuur ons gewoon een bericht

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop