iglidur® J4, glijlager, metrisch

Low-cost materiaal voor een lange levensduur. met lage tot gemiddelde belastingen.

iglidur® J4, glijlager, metrisch
iglidur® J4, glijlager, metrisch drawing
1 van 2
iglidur® J4, glijlager, metrisch
iglidur® J4, glijlager, metrisch drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: J4SM-1012-10
  • Materiaal: iglidur® J4
  • Vorm: Cilindrische bussen
  • Afmetingen:
    • d1 10 mm
    • d2 12 mm
    • b1 10 mm
  • Afmetingen aanpassen
  • Productiemethode: Spuitgieten
  • Levensduur:
Materiaal specificaties:
Slijtage- en gunstig geprijsd
  • Smeermiddel- en onderhoudsvrij
  • Kosteneffectief materiaal voor massaproductie
  • Lage frictiecoëfficiënten
iglidur® J4 | Low-cost materiaal
 
  • Smeermiddel- en onderhoudsvrij
  • Kosteneffectief materiaal voor massaproductie
  • Lage frictiecoëfficiënten
  • Goede bestendigheid tegen vloeibare media
  • Lage vochtopname
iglidur® J4 is het low-cost materiaal voor lange levensduur met lage tot gemiddelde belastingen.
 
Toleranties en meetsysteem
De installatie-afmetingen en toleranties van de iglidur® glijlagers zijn een functie van het materiaal en de wanddikte's. Voor elk materiaal zijn de vochtabsorptie en de thermische expansie bepalend. Glijlagers met een geringe vochtabsorptie kunnen worden ontworpen met een minimale tolerantie. Voor wanddiktes is de vuistregel: hoe dikker de lagers zijn, des te groter moeten de toleranties zijn.
Testing methods
 
Montage
iglidur® lagers zijn perspassing-lagers. De binnendiameter past pas na een perspassing in de boring van de behuizing, met een aanbevolen tolerantie. De vóór perspassing overgedimensioneerde maat kan tot wel 2% van de binnendiameter zijn. Op deze wijze wordt een nauwkeurige perspassing van het lager gerealiseerd. Axiale of radiale verschuivingen in de behuizing worden eveneens voorkomen.
iglidur® - assembling, gluing, machining
Weet u niet zeker of het past?

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop