drylin® draadspindel met steile schroefdraad, rechtse schroefdraad, 1.4301 roestvast staal
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 van 2
Outer diameter: 4-20mm
Pitch: 2.4-100mm
Multi start
Not self-locking
igus-icon-lieferzeitDST-LS-6.35X6.35-R-ES
DS6.35X6.35
dryspin® steile draadspindels van dryspin® draadspindeltechnologie
Draadspindels zijn machine-elementen die worden gebruikt om een roterende beweging om te zetten in een lineaire beweging.
De steile draadspindels maken deel uit van ons dryspin-assortiment, dat speciaal is ontworpen voor snelle en zeer efficiënte toepassingen. Draadmaten van DS4x2.4 tot DS18x100 zijn hier beschikbaar.
dryspin draadspindel technologie is in 2013 ontworpen en gepatenteerd door het drylin draadspindel technologie ontwikkelingsteam. Bijzondere nadruk werd gelegd op het verlengen van de levensduur en het verbeteren van de efficiëntie. De productportfolio van dryspin omvat steile draadspindels van roestvaststaal of aluminium (op aanvraag), die verkrijgbaar zijn in stappen van 2,4 mm tot 100 mm. De steile schroefdraadgeometrie is een uitbreiding van conventionele schroefdraadtechnologieën zoals metrische en trapeziumvormige schroefdraad met tal van voordelen. U kunt meer over dit onderwerp vinden in onze blog over dryspin®-technologie.
Het standaard materiaal van de dryspin spindels is roestvaststaal 1.4301/AISI 304. Daardoor is het 100% corrosievrij en slijtvast. De spindels zijn ook verkrijgbaar in aluminium. De draadspindels die door igus worden aangeboden, worden over het algemeen gerold. De voordelen van dit productieproces (goede oppervlaktekwaliteit en kosteneffectieve productie) zijn bij uitstek geschikt voor de smeermiddelvrije spindelmoeren van tribologisch geoptimaliseerde polymeren.
Voordelen van de dryspin® steile draadspindels: ► 100% onderhoudsvrij drooglopen ► Langere levensduur door asymmetrie ► Hogere efficiëntie in vergelijking met conventionele trapeziumvormige schroefdraad ► Stille en trillingsvrije werking ► Ongevoelig voor stof en vuil ► 100% corrosievrij ► Niet zelfborgend ► Snelle levertijden
Andere draadspindelgeometrieën in het productassortiment van draadspindels zijn: Trapeziumschroefddraad (DIN 103) Metrische schroefdraad (DIN13) ACME-schroefdraad (ANSI B1.5 2C)