dryspin® threaded spindle, left-hand thread, stainless steel 1.4301

DST-LS-6.35X2.54-L-ES product image
igus-icon-lupe
DST-LS-6.35X2.54-L-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 2
DST-LS-6.35X2.54-L-ES product image
DST-LS-6.35X2.54-L-ES technical drawing
  • Outer diameter: 4 - 20 mm
  • Pitch: 2.4 - 10 mm
  • Multi-start
  • Non-self-locking
igus-icon-lieferzeitDST-LS-6.35X2.54-L-ES
DS6.35X2.54

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Roy Snellens
Roy Snellens

igus-icon-phone+31 (0)346 353 932

Overleg en levering

Persoonlijk
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur
Online
Chat-service
Maandag t/m donderdag: 8.00 - 18.00
Vrijdag: 8u - 17u
WhatsApp-service
Maandag tot vrijdag: 8u tot 16u