Geleiderol xirodur® B180, dubbele flens, glazen kogels

BB-608FF-B180-10-GL-CC product image
igus-icon-lupe
BB-608FF-B180-10-GL-CC technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 2
BB-608FF-B180-10-GL-CC product image
BB-608FF-B180-10-GL-CC technical drawing
  • Binnen Ø: 8 mm
  • Geschikt voor platte banden
  • Smeermiddelvrij en corrosiebestendig
  • Bedrijfstemperatuur: van -40°C tot +80°C
  • Ringmateriaal: xirodur® B180
  • Materiaal kooi: PA (polyamide)
  • Materiaal kogel: glas


Ook verkrijgbaar met roestvaststalen kogels

igus-icon-lieferzeit-dotBB-608FF-B180-10-GL-CC
7
8

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop