xiros® kussenblok, zelfstellend, glazen kogels

ESTM-BB1-P08-B180-GL product image
igus-icon-lupe
ESTM-BB1-P08-B180-GL technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 2
ESTM-BB1-P08-B180-GL product image
ESTM-BB1-P08-B180-GL technical drawing
  • Voor als Ø: 8, 10, 20mm
  • Goed bestand tegen chemicaliën en zeewater
  • Bolvormig kogellager
  • Bedrijfstemperatuur: van -40°C tot +80°C
  • Behuizingmateriaal: igumid G
  • Ringmateriaal: xirodur® B180
  • Materiaal kogel: glas

  • Ook verkrijgbaar met roestvrijstalen kogels

igus-icon-lieferzeit-dotESTM-BB1-P08-B180-GL
8

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop