Schaatswiel xirodur® B180, groot, roestvaststalen kogels

BB-6004SW100-B180-10-ES product image
igus-icon-lupe
BB-6004SW100-B180-10-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 2
BB-6004SW100-B180-10-ES product image
BB-6004SW100-B180-10-ES technical drawing
  • Binnen-Ø: 20 mm, buiten-Ø: 100mm
  • Eendelige kosteneffectieve oplossing vergeleken met meerdelige
  • Smeermiddelvrij en corrosiebestendig
  • Bedrijfstemperatuur: van -40°C tot +80°C
  • Ringmateriaal: xirodur® B180
  • Materiaal kooi: PA (polyamide)
  • Kogelmateriaal: roestvaststaal


Ook verkrijgbaar met glazen bollen 

igus-icon-lieferzeit-dotBB-6004SW100-B180-10-ES
12
20

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop