Eindkap xirodur® B180, 1:1 vervanging, roestvaststalen kogels

BB-6204EC44.5-B180-10-ES product image
igus-icon-lupe
BB-6204EC44.5-B180-10-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 2
BB-6204EC44.5-B180-10-ES product image
BB-6204EC44.5-B180-10-ES technical drawing
  • Binnen-Ø: 20mm
  • Geschikt voor alle geleiderollerbuizen 50x2.8mm
  • Smeermiddelvrij en corrosiebestendig
  • Bedrijfstemperatuur: van -40°C tot +80°C
  • Ringmateriaal: xirodur® B180
  • Materiaal kooi: PA (polyamide)
  • Kogelmateriaal: roestvaststaal


Ook verkrijgbaar met glazen bollen

igus-icon-lieferzeit-dotBB-6204EC44.5-B180-10-ES
35.8
20

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop