Geleiderol xirodur® B180, dubbele flens, roestvaststalen kogels

BB-608FF-B180-10-ES-CC product image
igus-icon-lupe
BB-608FF-B180-10-ES-CC technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 2
BB-608FF-B180-10-ES-CC product image
BB-608FF-B180-10-ES-CC technical drawing
  • Binnen Ø: 8 mm
  • Geschikt voor platte riemen
  • Smeermiddelvrij en corrosiebestendig
  • Bedrijfstemperatuur: van -40°C tot +80°C
  • Ringmateriaal: xirodur® B180
  • Materiaal kooi: PA (polyamide)
  • Kogelmateriaal: roestvaststaal


Ook verkrijgbaar met glazen bollen

igus-icon-lieferzeitBB-608FF-B180-10-ES-CC
7
8

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop