kabelrol xirodur® B180, oplossing uit één stuk, roestvrijstalen kogels

BB-608P6-B180-30-ES-C product image
igus-icon-lupe
BB-608P6-B180-30-ES-C technical drawing
igus-icon-lupe
BB-608P6-B180-30-ES-C technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 3
BB-608P6-B180-30-ES-C product image
BB-608P6-B180-30-ES-C technical drawing
BB-608P6-B180-30-ES-C technical drawing

  • Inwendige Ø: 8, 10, 12 mm
  • Kogellager met touwgroef vervangt verschillende componenten
  • Diverse profielen en maten
  • Geschikt voor contact met voedsel
  • Bedrijfstemperatuur: -40 °C tot +80 °C
  • Materiaal ring en kooi: xirodur® B180
  • Kogelmateriaal: roestvast staal
  • Andere maten en profielen ook mogelijk
igus-icon-lieferzeit-dotBB-608P6-B180-30-ES-C
7
8
P6

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop