Meerlagig xirodur® B180, kogels van polypropyleen

BB-MB-1633-11-B180-PP product image
igus-icon-lupe
BB-MB-1633-11-B180-PP technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 2
BB-MB-1633-11-B180-PP product image
BB-MB-1633-11-B180-PP technical drawing

  • Voor als Ø: 16 mm
  • Voor roterende bewegingen en lineaire slagen
  • Smeermiddelvrij en corrosievrij
  • Bedrijfstemperatuur: 0 °C tot +60 °C
  • Ringmateriaal: xirodur® B180
  • Materiaal kogel: PP (polypropyleen)
igus-icon-lieferzeit-dotBB-MB-1633-11-B180-PP
11
16.3

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop