Als kant-en-klare systemen met een buis van aluminium, koolstof, roestvaststaal of PVC bewijzen de kogellagers hun waarde als geleiderollers voor het afbuigen van folies en etiketten of voor het transporteren van goederen. Door gebruik te maken van slijtvaste, hoogwaardige polymeren en dunwandige buizen, zorgen ze voor een gewichtsbesparing tot 48% in vergelijking met metalen oplossingen. Hun massatraagheid is dus 42% lager, de energie die nodig is voor acceleratie is dus aanzienlijk lager en de rollen bereiken sneller de transportsnelheid.
- Lage wrijving
- Volledig zwart type
- Kant-en-klaar systeem bespaart dure interne productie