xiros® behuizing lager, materialen met voedsel goedkeuring, roestvaststalen kogels

ESTM-BB1-F15-B180-ES-SL product image
igus-icon-lupe
ESTM-BB1-F15-B180-ES-SL technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 2
ESTM-BB1-F15-B180-ES-SL product image
ESTM-BB1-F15-B180-ES-SL technical drawing
  • Voor als Ø: 15, 17, 20, 25, 30 mm
  • Eenvoudig te installeren dankzij geïntegreerde schroefdraad
  • Geschikt voor contact met voedsel
  • Bedrijfstemperatuur: -40 °C tot +80 °C
  • Lagermateriaal: xirodur® B180
  • Kogelmateriaal: roestvast staal
igus-icon-lieferzeit-dotESTM-BB1-F15-B180-ES-SL
15

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop