xiros® axiale sluitring, xirodur® B180, roestvaststalen kogels

BB-626TW-B180-ES product image
igus-icon-lupe
<p>Slim Line version</p>
igus-icon-lupe
BB-626TW-B180-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 3
BB-626TW-B180-ES product image
<p>Slim Line version</p>
BB-626TW-B180-ES technical drawing

  • Voor assen Ø: 6, 8, 10, 20, 60 mm
  • Goed bestand tegen chemicaliën en zeewater
  • Geschikt voor contact met voedsel
  • Ook verkrijgbaar als Slim Line (artikel achtervoegsel -SL)
  • Bedrijfstemperatuur: -40 °C tot +80 °C
  • Ringmateriaal: xirodur® B180
  • Kogelmateriaal: roestvast staal
  • Ook verkrijgbaar met glazen bollen
igus-icon-lieferzeit-dotBB-626TW-B180-ES
18.8
626
Weet u niet zeker of het past?

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop