Draaikranskogellager xirodur® B180, met uitwendige vertanding, roestvrijstalen kogels

BB-RT-01-60HDT5-B180-30-ES product image
igus-icon-lupe
BB-RT-01-60HDT5-B180-30-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 2
BB-RT-01-60HDT5-B180-30-ES product image
BB-RT-01-60HDT5-B180-30-ES technical drawing

  • Serie met inwendige Ø: 60 mm
  • Tandprofiel: HTD5
  • Goed bestand tegen chemicaliën en zeewater
  • Geschikt voor contact met voedsel
  • Bedrijfstemperatuur: -40 °C tot +80 °C
  • Materiaal ring en kooi: xirodur® B180
  • Kogelmateriaal: roestvast staal
  • Andere maten en vertandingsprofielen ook mogelijk
igus-icon-lieferzeitBB-RT-01-60HDT5-B180-30-ES
100
60

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop