Draaikranskogellager, xirodur® B180, verhoogd draagvermogen, roestvrijstalen kogels

BB-RT-01-60-ES product image
igus-icon-lupe
BB-RT-01-60-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 2
BB-RT-01-60-ES product image
BB-RT-01-60-ES technical drawing

  • Series met inwendige Ø: 60, 100 mm
  • Goed bestand tegen chemicaliën en zeewater
  • Geschikt voor contact met voedsel
  • Bedrijfstemperatuur: -40 °C tot +80 °C
  • Materiaal ring en kooi: xirodur® B180
  • Kogelmateriaal: roestvast staal
  • Ook verkrijgbaar met glazen bollen
igus-icon-lieferzeitBB-RT-01-60-ES
100
60

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop