xiros® axiale kogellagers, dubbele rij, xirodur® B180, roestvaststalen kogels

BB-51104-B180-ES-D product image
igus-icon-lupe
BB-51104-B180-ES-D technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 2
BB-51104-B180-ES-D product image
BB-51104-B180-ES-D technical drawing

  • Voor assen Ø: 20 mm
  • Hoger draagvermogen
  • Goed bestand tegen chemicaliën en zeewater
  • Geschikt voor contact met voedsel
  • Bedrijfstemperatuur: -40 °C tot +80 °C
  • Ringmateriaal: xirodur® B180
  • Kogelmateriaal: roestvast staal
  • Ook verkrijgbaar met glazen bollen
igus-icon-lieferzeit-dotBB-51104-B180-ES-D
46.5
51104
Weet u niet zeker of het past?

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop