- Kostengeoptimaliseerd retractiesysteem
- Kan direct op de 3e as worden gemonteerd op veel gangbare typen robots
- Retractieelement met bungee-koord
- Voor zeer dynamische toepassingen
- Hoge en gemiddelde belastingen
Verander van taal :
The linear retraction system is based on elastic straps (RSEL) and is more cost-effective in direct comparison with the linear RSE. The RSEL system is primarily designed for the automotive industry and its handling packages, but can also be used in any other sector or area. The robots using this retraction system have a medium to high payload.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur