igus-icon-lupe
- Je kunt kiezen uit 2 soorten triflex R-kettingen
TRE = open
TRC = gesloten - Gebruik de maatindex om de juiste maat ketting te selecteren voor het RS-systeem.
- Selecteer daarnaast de gewenste lengte buiten het RS-systeem.
500 mm | 1.000 mm | 1.250 mm | 1.500 mm | 1.750 mm | 2.000 mm | 2.250 mm - Andere lengtes mogelijk op aanvraag
igus-icon-lieferzeitTRC.RS.40.058.0500.0
500
Standaard versie
40
ingesloten