igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 van 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inwendige hoogte [Hi]
21 mm
Max. kabeldiameter
18 mm

Openingsprincipe
Openbaar langs inwendige straal
Inwendige breedte [Bi]
38 mm
Krommingsradius [R]
28 mm
Artikelstructuur & -prijsberekening
Voeding uit het midden
mm
Totale prijs
EUR 0,71 / Kabelrups-schakelplus BTW en verzendkostenEUR 23,43
Verzendklaar in 24-48 uur
Onderdelenlijst
(1)Kabelrups
Artikelnr. : ZF14.038.028.0EUR 23,43
Serie ZF14, kabelrups , "easy" ontwerp, gedeelde dwarsverbinder langs de binnenradiusToepassing
igus-icon-checkVrijdragend
Glijdend
Verticaal ophangen
Kabelrups
igus-icon-lieferzeit-dotZF14.038.028.03828