igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 van 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inwendige hoogte [Hi]
48.5 mm
Max. kabeldiameter
35 mm

Openingsprincipe
Openbaar langs inwendige straal
Inwendige breedte [Bi]
75 mm
Krommingsradius [R]
75 mm
Artikelstructuur & -prijsberekening
Voeding uit het middeninfo
info
Totale prijs
EUR 3,64 / Kabelrups-schakelplus BTW en verzendkostenEUR 54,60
Verzendklaar in 24-48 uur
Onderdelenlijst
(1)Kabelrups
Artikelnr. : Z300.075.075.0EUR 54,60
easy chain® serie Z300, kabelrups, te vullen op de binnenradiusToepassing
igus-icon-checkVrijdragend
Glijdend
Verticaal ophangen
Kabelrups
igus-icon-lieferzeit-dotZ300.075.075.07575